Přejít na hlavní obsah Přeskočit na vyhledávání Přeskočit na hlavní navigaci
Vítejte na našich nově přepracovaných webových stránkách!

CAD soubory

Otočné Kolečko Alpha stainless je vybaveno upevněním typu Díra na šroub pro snadnou montáž. Pouzdro je vyrobeno z nerezové oceli, těžká, a obsahuje otočný mechanismus s dva míčové závody pro plynulý pohyb. Kolečko má korpus z polyprpylenu a běhoun z tvrdé gumy, neoznačující, který zajišťuje tichý chod a nepoškozuje podlahy, přičemž je osazeno kvalitním ložiskem. Průměr kolečka činí 80 mm a celková výška sestavy dosahuje 108 mm. Dynamická nosnost je 70 kg při rychlosti 4 km/h, statická nosnost dosahuje 140 kg. Kolečko je ideální pro stravovací vozíky a systémy pro rozvoz jídel, kontejnerovou výstavbu, elektronické systémy v čistých prostorách, technologie hašení požárů a požární ochranu, strojírenství a přepravní vybavení.
Výkon válce
Šum pohybu
Attrition
Odolnost proti korozi
Čísla článků
Název produktu
8470PIO080P30-13
EAN
4031582381573
Základní atributy
Typ
Otočné Kolečko
Nosnost 4 km/h
70 kg
Statická Nosnost
140 kg
Celková výška
108 mm
Teplotní rozsah (maximální)
60 °C
Rozsah teploty (minimální)
-20 °C
Celková hmotnost
0,72 kg
Název produktu
Alpha stainless
Norma
EN12532 – Přepravní vybavení
Elektrické vodivé
Nerezové
Montáž
Typ uchycení
Díra na šroub
Průměr otvoru uchycení
13 mm
Uchycení
Barva vidlice
Nerezové ocel
Tvar Vidlice
Široký
Materiál pouzdra
Nerezové ocel, těžká
Otočné ložisko
Dva míčové závody
Průměr otáčení
169 mm
Vyosení
44,5 mm
Poloměr otáčení
84,5 mm
Kolo
Tvrdost Běhoun (A)
80 krůček A
Materiál středu
Polyprpylen
Materiál běhounu
Tvrdá guma, neoznačující
Šířka Běhoun
35 mm
Průměr
80 mm
Ochranná krytka
Bez pouzdra
Osa kola
Šroub s maticí
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
Pevná vidlice
Vyrobeno z lisované oceli, pozinkované
Variabilní možnosti montáže
Různé montážní rozměry pro širokou škálu aplikací
Úsporná výměna dílů
Závitové osy pro snadnou výměnu kol
Nepřerušené používání
Otočné ložisko s prachovým kroužkem pro nepřetržitý pohyb
Neznačkujíci Provedení
Kola se sníženým opotřebením a malými nároky na čištění
Snadné ovladáni
Otočná hlava s dvojitým kuličkovým ložiskem
Trvalá omyvatelnost
Všechny kovové komponenty z nerezové oceli
Nízkoudržbové materiály
Všechny kovové komponenty z hliníku nebo nerezové oceli