Přejít na hlavní obsah Přeskočit na vyhledávání Přeskočit na hlavní navigaci
Vítejte na našich nově přepracovaných webových stránkách!
Otočné Kolečko Alpha je vybaveno upevněním typu díra na šroub pro snadnou montáž. Pouzdro je vyrobeno z ocelového plechu, těžký, a využívá otočné ložisko s dva míčové závody pro plynulý pohyb. Kolečko má průměr 80 mm, tělo z polyprpylenu a běhoun z materiálu identické s tělem Kolo, přičemž je osazeno valivým ložiskem pro optimální funkčnost. Celková výška konstrukce dosahuje 108 mm. Dynamická nosnost činí 125 kg při rychlosti 4 km/h, zatímco statická nosnost dosahuje 250 kg. Produkt je určen pro široké spektrum aplikací včetně automobilového OEM, stravovacích vozíků a systémů pro rozvoz jídel, kontejnerové výstavby, elektronických systémů v čistých prostorách, technologií hašení požárů, strojírenství, poštovních logistických systémů, výrobních a plošinových vozíků, rollkontejnerů, skříní na nářadí, přepravního vybavení, zařízení na likvidaci odpadu a pracovních stolů.
Výkon válce
Šum pohybu
Attrition
Odolnost proti korozi
Čísla artiklu
Název produktu
3470POR080P30-13 WH-natural
EAN
4031582304046
Číslo materiálu S4
990064390
Core attributes
Typ
Otočné Kolečko
Stavební výška
75 mm
Nosnost 4 km/h
125 kg
Statická Nosnost
250 kg
Celková výška
108 mm
Teplotní rozsah (maximální)
60 °C
Rozsah teploty (minimální)
-20 °C
Celková hmotnost
0,63 kg
Název produktu
Alpha
Norma
EN12532 – Přepravní vybavení
Elektrické vodivé
Nerezové
Fitting
Typ uchycení
Díra na šroub
Průměr otvoru uchycení
13 mm
Housing
Barva vidlice
Pasivováno modrou
Tvar Vidlice
Široký
Materiál
Ocelový plech, těžký
Otočné ložisko
Dva míčové závody
Poloměr otáčení
75 mm
Průměr otáčení
160 mm
Vyosení
40 mm
Poloměr otáčení
80 mm
Wheel
Tvrdost Běhoun (D)
65 Shore D
Materiál středu
Polyprpylen
Materiál běhounu
Identické s tělem Kolo
Šířka Běhoun
34 mm
Průměr
80 mm
Šířka středu kola
34 mm
Ochranná krytka
Bez pouzdra
Osa kola
Šroub s maticí
Ložisko
Valivé ložisko
Barva Kola
Přírodní bílá
special-features-image
Speciální funkce
Přeskočit galerii produktů

Příslušenství

Kolo 80 mm
Basetech
POR080x34-Ø12 RAL9011

Kolo Basetech je konstruováno s průměrem 80 mm a šířkou běhounu 34 mm, přičemž délka náboje dosahuje 44,4 mm a průměr otvoru pro osu je 12 mm. Těleso je vyrobeno z polypropylenu, materiál běhounu je identický s tělem kola a je vybaveno valivým ložiskem. Dynamická nosnost činí 125 kg při rychlosti 4 km/h, statická nosnost dosahuje 250 kg. Kolo je určeno pro aplikace v rollkontejnerech a obchodním zařízení a displayích.

80 mm
125 kg
80 mm
125 kg
Přeskočit galerii produktů

Související produkty

Otočné Kolečko s Totální brzda 80 mm
Alpha
3477POR080P30-13

Otočné Kolečko s Totální brzda Alpha je vybaveno dírou na šroub pro jednoduché upevnění. Pouzdro je vyrobeno z ocelového plechu těžkého typu a obsahuje dva míčové závody pro plynulé otáčení. Kolečko má tělo z polyprpylenu s běhounem z identického materiálu jako tělo kola a je osazeno valivým ložiskem pro spolehlivý chod. Průměr kolečka činí 80 mm při celkové výšce 108 mm. Dynamická nosnost dosahuje 125 kg při rychlosti 4 km/h, zatímco statická nosnost je 250 kg. Produkt je vhodný pro široké spektrum aplikací včetně automobilového OEM, stravovacích vozíků a systémů pro rozvoz jídel, kontejnerové výstavby, elektronických systémů v čistých prostorách, technologií hašení požárů, strojírenství, poštovních logistických systémů, výrobních a plošinových vozíků, rollkontejnerů, skříní na nářadí, přepravního vybavení, zařízení na likvidaci odpadu a pracovních stolů.

80 mm
108 mm
125 kg
80 mm
108 mm
125 kg
Přeskočit galerii produktů

Související produkty

Otočné Kolečko s Totální brzda 80 mm
Alpha
3477POR080P30-13

Otočné Kolečko s Totální brzda Alpha je vybaveno dírou na šroub pro jednoduché upevnění. Pouzdro je vyrobeno z ocelového plechu těžkého typu a obsahuje dva míčové závody pro plynulé otáčení. Kolečko má tělo z polyprpylenu s běhounem z identického materiálu jako tělo kola a je osazeno valivým ložiskem pro spolehlivý chod. Průměr kolečka činí 80 mm při celkové výšce 108 mm. Dynamická nosnost dosahuje 125 kg při rychlosti 4 km/h, zatímco statická nosnost je 250 kg. Produkt je vhodný pro široké spektrum aplikací včetně automobilového OEM, stravovacích vozíků a systémů pro rozvoz jídel, kontejnerové výstavby, elektronických systémů v čistých prostorách, technologií hašení požárů, strojírenství, poštovních logistických systémů, výrobních a plošinových vozíků, rollkontejnerů, skříní na nářadí, přepravního vybavení, zařízení na likvidaci odpadu a pracovních stolů.

80 mm
108 mm
125 kg
80 mm
108 mm
125 kg