Otočné Kolečko 75 mm
Footmaster
Číslo objednávky:
990800112
EAN:
4031582495232
Číslo výrobku:
FOOT MASTER GATD-075-ASF-HUD
- Neškodné materiály
- Testovaná kvalita
Footmaster je otočné kolečko určené pro náročné průmyslové aplikace v oblasti strojírenství, lešení, obchodního zařízení a displ...
Podrobnosti
Zakázkové řešení nebo velké množství? Požádejte o cenovou nabídku.
Technické listy
Footmaster je otočné kolečko určené pro náročné průmyslové aplikace v oblasti strojírenství, lešení, obchodního zařízení a displejů, přepravního vybavení, pracovních stolů, těžkých AGV systémů a systémů AMR. Kolečko je vybaveno neopracovaným pokličem, který zajišťuje spolehlivou funkci v různých provozních podmínkách. Konstrukční řešení zahrnuje kvalitní ložiskový systém s neopracovaným pokličem, který minimalizuje údržbu a prodlužuje životnost zařízení. Kolo má průměr 75 milimetrů, což zajišťuje optimální poměr mezi mobilitou a stabilitou při přepravě břemen. Celková výška kolečka dosahuje 123 milimetrů, což umožňuje jeho integraci do různých typů zařízení a vozíků. Dynamická nosnost kolečka je stanovena na 250 kilogramů při maximální doporučené rychlosti 3 kilometrů za hodinu, což zaručuje bezpečný provoz i při přepravě těžkých břemen. Toto otočné kolečko představuje spolehlivé řešení pro aplikace vyžadující vysokou nosnost, dlouhou životnost a minimální údržbu v průmyslových prostředích.