Přejít na hlavní obsah Přeskočit na vyhledávání Přeskočit na hlavní navigaci
Vítejte na našich nově přepracovaných webových stránkách!
Footmaster je otočné kolečko určené pro náročné průmyslové aplikace v oblasti strojírenství, lešení, obchodního zařízení a displejů, přepravního vybavení, pracovních stolů, těžkých AGV systémů a systémů AMR. Kolečko je vybaveno neopracovaným pokličem, který zajišťuje spolehlivou funkci v různých provozních podmínkách. Konstrukční řešení s neopracovaným ložiskem poskytuje dlouhodobou odolnost a minimální údržbu. Kolo má průměr 75 milimetrů a je optimalizováno pro hladký chod a přesné manévrování. Celková výška zařízení dosahuje 120 milimetrů, což umožňuje flexibilní integraci do různých konstrukčních řešení a mobilních zařízení. Kolečko je schváleno pro dynamickou nosnost 250 kilogramů při pracovní rychlosti 3 kilometrů za hodinu, což zaručuje bezpečný provoz i při intenzivním každodenním používání. Tato kombinace parametrů činí Footmaster ideální volbou pro aplikace vyžadující vysokou spolehlivost, dlouhou životnost a stabilní výkon v náročném průmyslovém prostředí.
Výkon válce
Šum pohybu
Attrition
Odolnost proti korozi
Čísla článků
Název produktu
FOOT MASTER GASD-075-ASF-HUD
EAN
4031582495201
Číslo materiálu S4
990800105
Základní atributy
Typ
Otočné Kolečko
Stavební výška
128 mm
Nosnost 3 km/h
250 kg
Celková výška
120 mm
Teplotní rozsah (maximální)
90 °C
Rozsah teploty (minimální)
-10 °C
Celková hmotnost
6,97 kg
Název produktu
Footmaster
Elektrické vodivé
Nerezové
Montáž
Průměr otvoru plotny
9 mm
Délka otvoru plotny (maximální)
92 mm
Šířka otvoru plotny (maximální)
92 mm
Délka plotny
112 mm
Šířka plotny
112 mm
Uchycení
Poloměr otáčení
112 mm
Průměr otáčení
180 mm
Vyosení
30 mm
Poloměr otáčení
90 mm
Kolo
Šířka Běhoun
30 mm
Průměr
75 mm
Šířka středu kola
30 mm
Ložisko
Neopracovaný Poklice