Přejít na hlavní obsah Přeskočit na vyhledávání Přeskočit na hlavní navigaci
Vítejte na našich nově přepracovaných webových stránkách!
Footmaster je otočné kolečko určené pro náročné průmyslové aplikace v oblasti strojírenství, lešení, obchodního zařízení a displejů, přepravního vybavení, pracovních stolů, těžkých AGV systémů a systémů AMR. Kolečko je vybaveno neopraceovaným pokličem, který zajišťuje spolehlivou funkci v dlouhodobém provozu. Běhoun kolečka je vyroben z dvojitých přírub s dráhy, což poskytuje vynikající odolnost a stabilitu při přepravě zboží a materiálů. Průměr kolečka dosahuje 75 mm, což umožňuje hladký a efektivní pohyb na různých površích. Celková výška produktu je 115 mm, což zajišťuje optimální ergonomii a snadnou integraci do stávajících systémů. Kolečko je schopno unést dynamickou zátěž až 200 kg při rychlosti 3 km/h, což z něj činí ideální volbu pro aplikace vyžadující vysokou nosnost a spolehlivost. Tato kombinace technických parametrů a kvalitních materiálů zaručuje dlouhou životnost a bezpečný provoz v nejnáročnějších průmyslových prostředích.
Výkon válce
Šum pohybu
Attrition
Odolnost proti korozi
Čísla článků
Název produktu
FOOT MASTER GAPHD-075-ASF-HUD
Základní atributy
Typ
Otočné Kolečko
Stavební výška
90 mm
Nosnost 3 km/h
200 kg
Celková výška
115 mm
Teplotní rozsah (maximální)
90 °C
Rozsah teploty (minimální)
-10 °C
Celková hmotnost
3,06 kg
Název produktu
Footmaster
Elektrické vodivé
Nerezové
Montáž
Průměr otvoru plotny
10,5 mm
Délka otvoru plotny (maximální)
64 mm
Délka otvoru plotny (minimální)
78 mm
Šířka otvoru plotny (maximální)
64 mm
Šířka otvoru plotny (minimální)
78 mm
Délka plotny
100 mm
Šířka plotny
100 mm
Uchycení
Poloměr otáčení
72 mm
Průměr otáčení
150 mm
Vyosení
35 mm
Poloměr otáčení
75 mm
Kolo
Materiál běhounu
Dvojité příruby s Dráhy
Šířka Běhoun
23 mm
Průměr
75 mm
Šířka středu kola
23 mm
Ložisko
Neopracovaný Poklice