Přejít na hlavní obsah Přeskočit na vyhledávání Přeskočit na hlavní navigaci
Vítejte na našich nově přepracovaných webových stránkách!
Footmaster je otočné kolečko určené pro náročné průmyslové aplikace v oblasti strojírenství, lešení, obchodního zařízení a displejů, přepravního vybavení, pracovních stolů, těžkých AGV systémů a systémů AMR. Kolečko je vybaveno neopracovaným pokličem, který zajišťuje spolehlivou funkci a dlouhou životnost v různých provozních podmínkách. Kolo má průměr 75 mm a je konstruováno tak, aby vydrželo dynamické zatížení až 250 kg při rychlosti 3 km/h, což jej činí ideálním řešením pro aplikace vyžadující vysokou nosnost a stabilitu. Celková výška produktu dosahuje 123 mm, což umožňuje jeho snadnou integraci do stávajících systémů a zařízení. Díky své robustní konstrukci a kvalitním materiálům je Footmaster vhodné pro dlouhodobé použití v náročném průmyslovém prostředí, kde je vyžadována spolehlivost a odolnost vůči intenzivnímu provozu.
Výkon válce
Šum pohybu
Attrition
Odolnost proti korozi
Čísla článků
Název produktu
FOOT MASTER GAGD-075-ASF-HUD
EAN
4031582496567
Číslo materiálu S4
990800207
Základní atributy
Typ
Otočné Kolečko
Stavební výška
118 mm
Nosnost 3 km/h
250 kg
Celková výška
123 mm
Teplotní rozsah (maximální)
90 °C
Rozsah teploty (minimální)
-10 °C
Celková hmotnost
5,29 kg
Název produktu
Footmaster
Elektrické vodivé
Nerezové
Montáž
Průměr otvoru plotny
9 mm
Délka otvoru plotny (maximální)
92 mm
Šířka otvoru plotny (maximální)
92 mm
Délka plotny
112 mm
Šířka plotny
112 mm
Uchycení
Poloměr otáčení
104 mm
Průměr otáčení
144 mm
Vyosení
30 mm
Poloměr otáčení
72 mm
Kolo
Šířka Běhoun
30 mm
Průměr
75 mm
Šířka středu kola
30 mm
Ložisko
Neopracovaný Poklice