Přejít na hlavní obsah Přeskočit na vyhledávání Přeskočit na hlavní navigaci
Vítejte na našich nově přepracovaných webových stránkách!
Otočné kolečko Linea low height je konstruováno jako univerzální mobilní prvek určený pro zdravotnické a průmyslové aplikace. Kolečko je vybaveno závitem se závitovou dírou na šroub, která umožňuje snadnou montáž na různé typy zařízení a nábytku. Tělo a pouzdro jsou vyrobeny z polyamidu, což zajišťuje odolnost a dlouhou životnost produktu. Otočné ložisko v pouzdru je precizní kuličkové ložisko, které garantuje hladký a tichý chod. Kolo má průměr 75 mm a je vybaveno přesným kuličkovým ložiskem. Běhoun kola je vyroben z polyuretanu vstřiknutého do polyamidového jádra, což poskytuje optimální kombinaci pružnosti a odolnosti proti opotřebení. Celková výška kolečka je 78 mm, což jej řadí mezi nízké konstrukční řešení vhodné pro prostorově omezené aplikace. Kolečko je schopno unést statickou zátěž do 180 kg a dynamickou zátěž do 90 kg při rychlosti 3 km/h. Linea low height je ideální pro použití v anesteziologických vozících, C-ramenech, CT skenerech, MRI přístrojích, rentgenech, počítačích na kolečkách, dialyzačních vozících, nábytku, nemocnicích, vozících na léky, domovech důchodců, péčovatelských domech, ošetřovatelských vozících, zvedácích pacientů, sprchových židlích, ošetřovatelských křeslech, ultrazvukových přístrojích a ventilátorech.
Výkon válce
Šum pohybu
Attrition
Odolnost proti korozi
Čísla článků
Název produktu
5940UAP075P30-10 LH 7001/7015/7001
EAN
4031582373004
Číslo materiálu S4
990770589
Základní atributy
Emise CO2 (rozsah 3)
0.71
Typ
Otočné Kolečko
Stavební výška
58 mm
Nosnost 3 km/h
90 kg
Statická Nosnost
180 kg
Celková výška
78 mm
Teplotní rozsah (maximální)
60 °C
Rozsah teploty (minimální)
-20 °C
Celková hmotnost
0,21 kg
Název produktu
Linea low height
Norma
EN12530 – Kolečka zařízení
Elektrické vodivé
Nerezové
Montáž
Typ uchycení
Díra na šroub
Průměr otvoru uchycení
10 mm
Uchycení
Barva vidlice
Stříbrně šedá (RAL7001)
Tvar Vidlice
Uchycení dvou Kolo
Materiál pouzdra
Polyamid
Otočné ložisko
Přesné kuličkové ložisko
Poloměr otáčení
30 mm
Průměr otáčení
121 mm
Vyosení
23 mm
Poloměr otáčení
60,5 mm
Kolo
Tvrdost Běhoun (A)
92 Obuv A
Materiál středu
Polyamid
Materiál běhounu
Polyuretan, Vstříknuty
Průměr otvoru pro Šroub
0 mm
Délka náboje
0 mm
Šířka Běhoun
15 mm
Průměr
75 mm
Šířka středu kola
15 mm
Ochranná krytka
S ložiskovým pouzdrem
Barva Běhounu
břidlicově šedá (RAL7015)
Ložisko
Přesné kuličkové ložisko
Barva Kola
břidlicově šedá (RAL7015)

Návrhář klub Deutscher

Návrhář klub Deutscher

Ocenění Interzum Award

Ocenění Interzum Award

Ocenění IF Design Award

Ocenění IF Design Award
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
Snížené riziko úrazů
Mimořádně nízká výška pro snížení rizika nehod pod nemocničními lůžky
Robustní skříň
Dvojité kolečko pro vysokou nosnost a nízkou výšku
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
Individuální značení
Gravírované, odlévané nebo tištěné
Poutavé potisky
Celé kryty kol lze potisknout téměř jakýmkoli motivem
Přeskočit galerii produktů

Příslušenství

Příslušenství
Linea
5940-CAP

Linea je příslušenství určené pro kolečka, které nabízí spolehlivé a funkční řešení pro různé aplikace. Tento doplněk je navržen s ohledem na technické požadavky a kompatibilitu se standardními systémy koleček. Příslušenství Linea se vyznačuje precizní konstrukcí a kvalitními materiály, které zajišťují dlouhodobou odolnost a stabilitu. Je vhodné pro profesionální i průmyslové použití, kde se vyžaduje vysoká spolehlivost a konzistentní výkon. Instalace je jednoduchá a nevyžaduje speciální nástroje, což usnadňuje údržbu a výměnu. Linea představuje ideální volbu pro ty, kteří hledají kvalitní příslušenství s vynikajícím poměrem ceny a výkonu.

Přeskočit galerii produktů

Související produkty

Otočné Kolečko s Brzda kola 75 mm
Linea low height
5945UAP075P30-10 LH 7001/K3000/7015

Linea low height je otočné kolečko s brzdou kola určené pro náročné zdravotnické a průmyslové aplikace. Kolečko je vybaveno závitovou dírou na šroub jako standardní typ upevnění, který zajišťuje spolehlivou montáž na různé typy zařízení. Tělo a pouzdro jsou vyrobeny z polyamidu, což poskytuje odolnost a dlouhou životnost v náročném prostředí. Otočné ložisko v pouzdru je tvořeno přesným kuličkovým ložiskem, které umožňuje hladké a přesné otáčení. Kolo má průměr 75 mm a je vybaveno běhoun z vstřikovaného polyuretanu, který zajišťuje výborné jízdní vlastnosti a tichý provoz. Běhoun je osazený přesným kuličkovým ložiskem, které minimalizuje tření a zajišťuje dlouhou životnost. Celková výška kolečka je 78 mm, což jej řadí mezi nízké konstrukční řady. Statická nosnost kolečka dosahuje 180 kg, zatímco dynamická nosnost je 90 kg při rychlosti 3 km/h. Kolečko je určeno pro použití v anesteziologických vozících, C-ramenech, CT skenerech, MRI a rentgenech, počítačích na kolečkách, dialyzačních vozících, nábytku, nemocnicích, vozících na léky, domovech důchodců a péčovatelských domech, ošetřovatelských vozících, zvedácích pacientů, sprchových židlích, ošetřovatelských křeslech, ultrazvukových přístrojích a ventilátorech.

75 mm
78 mm
90 kg
75 mm
78 mm
90 kg