Přejít na hlavní obsah Přeskočit na vyhledávání Přeskočit na hlavní navigaci
Vítejte na našich nově přepracovaných webových stránkách!

CAD soubory

Otočné kolečko Stylea je vybaveno přírubovým čepem s upínacím kroužkem, s límcem pro spolehlivé uchycení. Pouzdro je vyrobeno z polyamidu a obsahuje přírubový čep, otočný pro plynulý pohyb ve všech směrech. Kolečko má tělo z polyamidu, elektricky vodivého, s běhounem z termoplastické pryže, elektricky vodivé, což zajišťuje antistatické vlastnosti. Kolečko je osazeno ložiskem s distanční trubičkou pro dlouhou životnost a tichý chod. Průměr kolečka činí 75 mm při celkové výšce 81 mm. Dynamická nosnost dosahuje 50 kg při rychlosti 3 km/h. Produkt je ideální pro noční stolky, nábytek, mediální nábytek, kancelářské židle a kancelářský nábytek, kde je vyžadována spolehlivost a antistatické provedení.
Výkon válce
Šum pohybu
Attrition
Odolnost proti korozi
Čísla článků
Název produktu
5920XGI075B10-11x20 DOM20
EAN
4031582344837
Základní atributy
Typ
Otočné Kolečko
Stavební výška
53 mm
Nosnost 3 km/h
50 kg
Celková výška
81 mm
Teplotní rozsah (maximální)
40 °C
Rozsah teploty (minimální)
-10 °C
Celková hmotnost
0,18 kg
Název produktu
Stylea
Elektrické vodivé
Nerezové
Montáž
Typ uchycení
Přírubový čep s upínacím kroužkem, s límcem
Průměr Přírubový čep
11 mm
Uchycení
Tvar Vidlice
Uchycení dvou Kolo
Materiál pouzdra
Polyamid
Otočné ložisko
Přírubový čep, otočný
Poloměr otáčení
20 mm
Průměr otáčení
124 mm
Poloměr otáčení
62 mm
Kolo
Tvrdost Běhoun (A)
87 Shore A
Materiál středu
Polyamid, elektricky vodivý
Materiál běhounu
Termoplastická pryž, elektricky vodivá
Šířka Běhoun
8 mm
Průměr
75 mm
Ochranná krytka
Bez pouzdra
Osa kola
Ozubené
Ložisko
Ložisko s distanční trubičkou
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
Vizuální integrace
Různé průměry kupolí pro dokonalý přechod z kolečka na aplikaci
Neznačkujíci Provedení
Kola se sníženým opotřebením a malými nároky na čištění
Rychlá montáž
Rychlejší proces montáže s použitím zásuvných spojů
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
Snížený úklid
Díky převážně hladkým povrchům se kolečka snadno a rychle čistí
Přeskočit galerii produktů

Související produkty

Otočné Kolečko s Brzda závislá na zatížení 75 mm
Stylea
S1-5923XGI075B10-11X20/10D20 9011/9011

Stylea je otočné kolečko s brzdou závislou na zatížení, které je určeno pro nábytek a zdravotnické aplikace. Součástí produktu je přírubový čep s upínacím kroužkem a límcem, který zajišťuje bezpečné připevnění k základně. Otočný mechanismus je realizován pomocí přírubového čepu v polyamidovém pouzdře, které poskytuje vysokou odolnost a elektrickou vodivost. Kolečko má průměr 75 mm a je vybaveno ložiskem s distanční trubičkou pro hladký a dlouhodobě spolehlivý chod. Běhoun kolečka je vyroben z termoplastické pryže s elektrickou vodivostí, která zabraňuje elektrostatickému nabití a zajišťuje bezpečnost v citlivých prostředích. Celková výška produktu dosahuje 77 mm. Statická nosnost kolečka je 100 kg, zatímco dynamická nosnost činí 50 kg při rychlosti 3 km/h. Stylea je ideální volbou pro noční stolky, nábytek, zdravotnický nábytek, kancelářský nábytek a kancelářské židle, kde je vyžadována kombinace funkčnosti, bezpečnosti a dlouhodobé spolehlivosti.

75 mm
77 mm
50 kg
75 mm
77 mm
50 kg