Přejít na hlavní obsah Přeskočit na vyhledávání Přeskočit na hlavní navigaci
Vítejte na našich nově přepracovaných webových stránkách!

CAD soubory

Otočné kolečko Stylea je vybaveno slepou dírou pro armaturu B10 pro jednoduchou montáž. Pouzdro je vyrobeno z polyamidu a obsahuje přírubový čep, otočný pro plynulé otáčení. Kolečko má tělo z polyamidu s běhounovou plochou identickou s tělem kola a je osazeno ložiskem s distanční trubičkou pro spolehlivý chod. Průměr kolečka činí 75 mm při celkové výšce 76 mm. Dynamická nosnost dosahuje 80 kg při rychlosti 3 km/h, zatímco statická nosnost je 160 kg. Kolečko je ideální pro aplikace jako noční stolky, nábytek, mediální nábytek, kancelářské židle a kancelářský nábytek, kde je požadována spolehlivá mobilita a tichý chod.
Výkon válce
Šum pohybu
Attrition
Odolnost proti korozi
Čísla článků
Název produktu
5920UOI075L51-10 DM22 RL9006
EAN
4031582310993
Základní atributy
Typ
Otočné Kolečko
Stavební výška
64 mm
Nosnost 3 km/h
80 kg
Statická Nosnost
160 kg
Celková výška
76 mm
Teplotní rozsah (maximální)
40 °C
Rozsah teploty (minimální)
-10 °C
Celková hmotnost
0,12 kg
Název produktu
Stylea
Norma
EN12528 – Nábytková kola
Elektrické vodivé
Nerezové
Montáž
Typ uchycení
slepá díra pro armaturu B10
Průměr otvoru uchycení
10 mm
Uchycení
Barva vidlice
Bílý hliník (RAL9006)
Tvar Vidlice
Uchycení dvou Kolo
Materiál pouzdra
Polyamid
Otočné ložisko
Přírubový čep, otočný
Poloměr otáčení
22 mm
Průměr otáčení
120 mm
Poloměr otáčení
60 mm
Kolo
Tvrdost Běhoun (D)
75 Shore D
Materiál středu
Polyamid
Materiál běhounu
Identické s tělem Kolo
Šířka Běhoun
10 mm
Průměr
75 mm
Ochranná krytka
Bez pouzdra
Osa kola
Ozubené
Ložisko
Ložisko s distanční trubičkou
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
Vizuální integrace
Různé průměry kupolí pro dokonalý přechod z kolečka na aplikaci
Nízké opotřebení kol
Odolná kola s mimořádně nízkým opotřebením
Komponenty odolné chemikáliím
Necitlivé vůči mnoha čisticím prostředkům a chemickým látkám
Optimalizovaná ovladatelnost
Dvojité kolečko s vysokou manévrovatelností díky diferenciálnímu efektu
Snížený úklid
Díky převážně hladkým povrchům se kolečka snadno a rychle čistí
Přeskočit galerii produktů

Související produkty

Varianty
Otočné Kolečko s Brzda kola 75 mm
Otočné Kolečko s Brzda kola 75 mm
Stylea
5925UOI075L51-10 DOM22 RL9006

Stylea je otočné kolečko s brzdou určené pro nábytek, zejména pro noční stolky, nábytek obecně, mediální nábytek a kancelářský nábytek. Upevnění je provedeno pomocí slepé díry pro armaturu B10, která umožňuje jednoduchou a pevnou montáž do dřevěné nebo podobné konstrukce bez nutnosti dalších spojovacích prvků. Těleso kolečka je vyrobeno z polyamidu, který zajišťuje dostatečnou pevnost při zachování nízké hmotnosti a odolnosti vůči běžnému opotřebení. Otočný čep je řešen jako přírubový a umožňuje volné otáčení kolečka o 360 stupňů, což zajišťuje snadné manévrování nábytku v libovolném směru. Kolo o průměru 75 mm je opatřeno ložiskem s distanční trubičkou, které zajišťuje plynulý chod a snižuje tření při pohybu. Běhoun kola je tvořen materiálem shodným s kolem, tedy rovněž z polyamidu, což přispívá k tichému provozu a ochraně podlah. Celková výška kolečka činí 76 mm. Statická nosnost je 160 kg, zatímco dynamická nosnost při rychlosti 3 km/h dosahuje 80 kg.

75 mm
76 mm
80 kg
75 mm
76 mm
80 kg