Otočné Kolečko 75 mm
Stylea
Číslo objednávky:
990075165
EAN:
4031582310955
Číslo výrobku:
5920UOI075B10-11x20/10D20 9011/9011
- Neškodné materiály
- Testovaná kvalita
- Barevné sladění
Stylea je otočné kolečko určené pro mobilní nábytek a průmyslové aplikace. Kolečko je vybaveno přírubovým čepem s upínacím krouž...
Podrobnosti
Zakázkové řešení nebo velké množství? Požádejte o cenovou nabídku.
CAD soubory
Pro tento produkt si můžete stáhnout konstrukční data.
Technické listy
Stylea je otočné kolečko určené pro mobilní nábytek a průmyslové aplikace. Kolečko je vybaveno přírubovým čepem s upínacím kroužkem a límcem, který zajišťuje bezpečné a stabilní připevnění k základně. Otočný mechanismus je realizován pomocí přírubového čepu s otočným ložiskem, které umožňuje plynulou rotaci v horizontální rovině. Tělo kolečka je vyrobeno z polyamidu, což zajišťuje odolnost a dlouhou životnost. Kolo má průměr 75 mm a je osazeno ložiskem s distanční trubičkou pro optimální rozložení zatížení. Běhoun kola je identický s tělem kolečka a také z polyamidu, což zaručuje konzistentní kvalitu a výkon. Celková výška kolečka dosahuje 77 mm. Kolečko je schopno unést statické zatížení do 100 kg a dynamické zatížení do 50 kg při rychlosti 3 km/h. Stylea je ideální volbou pro noční stolky, nábytek, medicínský nábytek a kancelářský nábytek, kde je vyžadována spolehlivost a dlouhodobá funkčnost.
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
Vizuální integrace
Různé průměry kupolí pro dokonalý přechod z kolečka na aplikaci
Nízké opotřebení kol
Odolná kola s mimořádně nízkým opotřebením
Rychlá montáž
Rychlejší proces montáže s použitím zásuvných spojů