Přejít na hlavní obsah Přeskočit na vyhledávání Přeskočit na hlavní navigaci
Vítejte na našich nově přepracovaných webových stránkách!
Otočné kolečko Agila twin je vysoce kvalitní otočné kolečko určené pro náročné průmyslové aplikace. Kolečko je vybaveno montážním prvkem typu díra na šroub, která umožňuje snadnou a bezpečnou instalaci na různé typy zařízení. Tělo kolečka je vyrobeno z ocelového plechu střední tloušťky, který poskytuje optimální kombinaci pevnosti a odolnosti vůči korozi. Otočný mechanismus je vybaven dvěma míčovými závody, které zajišťují hladké a přesné otáčení s minimálním třením. Kolo má průměr 75 mm a je vybaveno přesným kuličkovým ložiskem, které garantuje dlouhou životnost a spolehlivý provoz. Běhoun kola je vyroben z termoplastické pryže, která poskytuje výbornou adhezi, tichý chod a ochranu podlahy. Tělo kola je konstruováno z polypropylenu, který je lehký, odolný a snadno se čistí. Celková výška kolečka je 99 mm, což umožňuje jeho použití v kompaktních prostorech. Kolečko je schopno unést statickou zátěž až 200 kg a dynamickou zátěž 100 kg při rychlosti 3 km/h. Agila twin je ideální volbou pro pečovatelské postele, stravovací vozíky a systémy pro rozvoz jídel, palubní vozíky a obchodní zařízení a displeje.
Výkon válce
Šum pohybu
Attrition
Odolnost proti korozi
Čísla článků
Název produktu
2970PJP075P30-10,3 HSG- p-coated-7004
Číslo materiálu S4
990029084
Základní atributy
Emise CO2 (rozsah 3)
1.41
Typ
Otočné Kolečko
Stavební výška
71 mm
Nosnost 3 km/h
100 kg
Statická Nosnost
200 kg
Celková výška
99 mm
Teplotní rozsah (maximální)
60 °C
Rozsah teploty (minimální)
-20 °C
Celková hmotnost
0,52 kg
Název produktu
Agila twin
Norma
EN12530 – Kolečka zařízení
Elektrické vodivé
Nerezové
Montáž
Typ uchycení
Díra na šroub
Průměr otvoru uchycení
10,3 mm
Uchycení
Barva vidlice
Signál šedý (RAL7004)
Tvar Vidlice
Uchycení dvou Kolo
Materiál pouzdra
Ocelový plech, střední
Otočné ložisko
dvouřadá kuličková dráha
Průměr otáčení
145 mm
Vyosení
31,4 mm
Poloměr otáčení
72,5 mm
Kolo
Tvrdost Běhoun (A)
87 Shore A
Materiál středu
Polyprpylen
Materiál běhounu
Termoplastická pryž
Průměr
75 mm
Šířka středu kola
25 mm
Ochranná krytka
S ložiskovým pouzdrem
Ložisko
Přesné kuličkové ložisko
Barva Kola
Stříbrně šedá (RAL7001)
special-features-image
Speciální funkce
Neškodné materiály
V souladu s RoHS a REACH. Neobsahuje polycyklické aromatické uhlovodíky ani chrom (VI)
Testovaná kvalita
Testováno v naší vlastní laboratoři na shodu s evropskými normami
Pevná vidlice
Vyrobeno z lisované oceli, pozinkované
Nízkoudržbová kola
Kryty závitů pro nerušený provoz s minimálním čištěním
Neznačkujíci Provedení
Kola se sníženým opotřebením a malými nároky na čištění
Snadné ovladáni
Otočná hlava s dvojitým kuličkovým ložiskem
Optimalizovaná ovladatelnost
Dvojité kolečko s vysokou manévrovatelností díky diferenciálnímu efektu
Ochrana podlahy rozložením zátěže
Dvě kola rozdělují zátěž a minimalizují otlaky na podlaze