Přejít na hlavní obsah Přeskočit na vyhledávání Přeskočit na hlavní navigaci
Vítejte na našich nově přepracovaných webových stránkách!

CAD soubory

Otočné kolečko Agila je vybaveno přírubovým čepem s upínacím kroužkem, s límcem pro spolehlivé uchycení. Pouzdro je vyrobeno z ocelového plechu střední kvality a využívá dva míčové závody pro plynulé otáčení. Kolečko má tělo z polyprpylenu s běhounem z termoplastické pryže a je osazeno ložiskem pro optimální chod. Průměr kolečka činí 75 mm při celkové výšce 103 mm. Dynamická nosnost dosahuje 75 kg při rychlosti 3 km/h, zatímco statická nosnost je 120 kg. Kolečko je ideální pro pečovatelské postele, stravovací vozíky a systémy pro rozvoz jídel, nemocnice, domovy důchodců a pečovatelské domy, profesionální čisticí vozíky a obchodní zařízení a displeje.
Výkon válce
Šum pohybu
Attrition
Odolnost proti korozi
Čísla článků
Název produktu
2470PJO075B10-11x31
EAN
4031582403763
Číslo materiálu S4
990004459
Základní atributy
Typ
Otočné Kolečko
Stavební výška
43 mm
Nosnost 3 km/h
75 kg
Statická Nosnost
120 kg
Celková výška
103 mm
Teplotní rozsah (maximální)
60 °C
Rozsah teploty (minimální)
-20 °C
Celková hmotnost
0,24 kg
Název produktu
Agila
Norma
EN12530 – Kolečka zařízení
Elektrické vodivé
Nerezové
Montáž
Typ uchycení
Přírubový čep s upínacím kroužkem, s límcem
Průměr Přírubový čep
11 mm
Délka Přírubový čep
31 mm
Uchycení
Barva vidlice
Pasivováno modrou
Tvar Vidlice
Široký
Materiál pouzdra
Ocelový plech, střední
Otočné ložisko
dvouřadá kuličková dráha
Poloměr otáčení
43 mm
Průměr otáčení
123 mm
Vyosení
24 mm
Poloměr otáčení
61,5 mm
Kolo
Tvrdost Běhoun (A)
87 Shore A
Materiál středu
Polyprpylen
Materiál běhounu
Termoplastická pryž
Šířka Běhoun
25 mm
Průměr
75 mm
Šířka středu kola
25 mm
Ochranná krytka
Bez pouzdra
Ložisko
Ložisko
Barva Kola
Stříbrně šedá (RAL7001)
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
Rychlá montáž
Rychlejší proces montáže s použitím zásuvných spojů
Přeskočit galerii produktů

Příslušenství

Příslušenství
Socket
R40-18x18 / 11

Příslušenství Socket je syntetická čtvercová zásuvka určená jako doplněk pro otočná kolečka. Zařízení dosahuje celkové výšky 36 mm a je vybaveno otvorem pro čep o průměru 18 mm. Maximální statická nosnost činí 80 kg, zatímco dynamická nosnost dosahuje 40 kg při rychlosti 3 km/h. Hmotnost příslušenství je pouhých 0,01 kg, což jej řadí mezi velmi lehké komponenty vhodné pro různé aplikace v průmyslu i domácnosti.

36 mm
40 kg
36 mm
40 kg
Příslušenství
Socket
Kunststoff Huelse R20-14/11

Příslušenství Socket je syntetická zásuvka kruhového typu určená pro připojení k otočným kolům. Zásuvka dosahuje celkové výšky 36 mm a je vybavena otvorem pro čep o průměru 14 mm. Konstrukční řešení umožňuje statickou nosnost až 80 kg a dynamickou nosnost 40 kg při rychlosti 3 km/h. Hmotnost příslušenství je 0 kg. Toto příslušenství je ideální volbou pro aplikace vyžadující spolehlivé a trvanlivé připojení otočných kol s vysokou kapacitou zatížení.

36 mm
40 kg
36 mm
40 kg
Příslušenství
Socket
Kunststoff Huelse R20-15/11

Příslušenství Socket je syntetická zásuvka kruhového typu určená pro připojení k otočným kolům. Zásuvka dosahuje celkové výšky 36 mm a je vybavena otvorem pro čep o průměru 15 mm. Maximální statická nosnost tohoto příslušenství činí 80 kg, zatímco dynamická nosnost při rychlosti 3 km/h dosahuje 40 kg. Hmotnost příslušenství je nulová kg. Toto příslušenství je určeno pro profesionální použití v aplikacích vyžadujících spolehlivé připojení kolových systémů.

36 mm
40 kg
36 mm
40 kg
Příslušenství
Socket
Kunststoff Huelse R20-16/11

Příslušenství Socket je syntetická zásuvka kruhového typu určená pro připojení k otočným kolům. Toto příslušenství dosahuje celkové výšky 36 mm a je vybaveno závitovým otvorem o průměru 16 mm pro bezpečné upevnění. Zásuvka vykazuje statickou nosnost 80 kg a dynamickou nosnost 40 kg při rychlosti 3 km/h. Hmotnost produktu je 0 kg. Díky své robustní konstrukci z kvalitního syntetického materiálu je toto příslušenství ideální volbou pro aplikace vyžadující spolehlivost a dlouhou životnost.

36 mm
40 kg
36 mm
40 kg
Příslušenství
Socket
Kunststoff Huelse R20-17/11

Příslušenství Socket je syntetická zásuvka kruhového typu určená pro připojení k otočným kolům. Zásuvka dosahuje celkové výšky 36 mm a je vybavena otvorem pro čep o průměru 17 mm. Maximální statická nosnost příslušenství činí 80 kg, zatímco dynamická nosnost dosahuje 40 kg při rychlosti 3 km/h. Produkt je konstruován pro spolehlivou funkci v náročných podmínkách a zajišťuje bezpečné připojení otočného kola k základní konstrukci.

36 mm
40 kg
36 mm
40 kg
Příslušenství
Socket
Kunststoff Huelse R20-19/11

Příslušenství Socket je syntetická zásuvka kruhového typu určená pro kola a vozíky. Zařízení dosahuje celkové výšky 36 mm a je vybaveno otorem pro čep o průměru 19 mm. Maximální statická nosnost činí 80 kg, zatímco dynamická nosnost dosahuje 40 kg při rychlosti 3 km/h. Hmotnost příslušenství je pouze 0,01 kg, což jej činí lehkým a snadno manipulovatelným doplňkem pro montáž na kola.

36 mm
40 kg
36 mm
40 kg
Příslušenství
Socket
Kunststoff Huelse R20-22/11

Příslušenství Socket je syntetická zásuvka kruhového typu určená pro kola a vozíky. Zařízení dosahuje celkové výšky 36 mm a je vybaveno otorem pro čep o průměru 22 mm. Maximální statická nosnost činí 80 kg, zatímco dynamická nosnost dosahuje 40 kg při rychlosti 3 km/h. Hmotnost příslušenství je pouhých 0,01 kg, což jej činí ideálním řešením pro lehké a střední aplikace. Toto příslušenství je určeno pro montáž na standardní kola a vozíky, kde poskytuje spolehlivé a dlouhodobě trvanlivé řešení.

36 mm
40 kg
36 mm
40 kg
Příslušenství
Socket
Kunststoff Huelse R20-23/11

Příslušenství Socket je syntetická zásuvka kruhová určená pro připojení k otočným kolům. Zařízení dosahuje celkové výšky 36 mm a je vybaveno závitem o průměru 23 mm. Hmotnost příslušenství činí 0,01 kg. Nosnost v statickém režimu je 80 kg, zatímco v dynamickém režimu při rychlosti 3 km/h dosahuje 40 kg. Toto příslušenství je ideální pro aplikace vyžadující spolehlivé a odolné připojení otočných kol.

36 mm
40 kg
36 mm
40 kg
Příslušenství
Socket
Kunststoff Huelse R40-16/11

Příslušenství Socket je syntetická čtvercová zásuvka určená jako doplněk pro otočná kolečka. Zařízení dosahuje celkové výšky 36 mm a je vybaveno čtvercovým otvorem pro připojovací čep o průměru 16 mm. Statická nosnost tohoto příslušenství činí 80 kg, zatímco dynamická nosnost dosahuje 40 kg při rychlosti 3 km/h. Hmotnost produktu je nulová kilogramů. Socket je ideální volbou pro aplikace vyžadující spolehlivé a odolné připojení otočných koleček.

36 mm
40 kg
36 mm
40 kg
Příslušenství
Socket
Kunststoff Huelse R40-17/11

Příslušenství Socket je syntetická zásuvka čtvercová určená jako doplněk pro otočná kolečka. Zásuvka dosahuje celkové výšky 36 mm a je vybavena otvorem pro čep o průměru 17 mm. Maximální statická nosnost příslušenství činí 80 kg, zatímco dynamická nosnost dosahuje 40 kg při rychlosti 3 km/h. Hmotnost tohoto příslušenství je pouhých 0,01 kg, což jej činí velmi lehkým a snadno manipulovatelným doplňkem pro montáž na otočná kolečka.

36 mm
40 kg
36 mm
40 kg
Příslušenství
Socket
Kunststoff Huelse R40-21/11

Socket je příslušenství určené pro nájezdové kola, které se vyznačuje syntetickou čtvercovou zásuvkou. Tento doplněk má celkovou výšku 36 mm a je vybaven otvorem pro čep o průměru 21 mm. Maximální statická nosnost dosahuje 80 kg, zatímco dynamická nosnost činí 40 kg při rychlosti 3 km/h. Hmotnost příslušenství je pouhých 0,01 kg, což jej řadí mezi lehké komponenty vhodné pro různé aplikace s nájezdovými koly.

36 mm
40 kg
36 mm
40 kg
Příslušenství
Socket
Kunststoff Huelse R40-22/11

Příslušenství Socket je syntetická čtvercová zásuvka určená pro připojení k otočným kolům. Zásuvka má celkovou výšku 36 mm a je navržena pro připojovací čep o průměru 22 mm. Maximální statická nosnost dosahuje 80 kg, zatímco dynamická nosnost při rychlosti 3 km/h činí 40 kg. Hmotnost příslušenství je 0,01 kg, což jej řadí mezi lehké komponenty vhodné pro různé aplikace s otočnými koly.

36 mm
40 kg
36 mm
40 kg
Příslušenství
Socket
Kunststoff Huelse R40-23/11

Příslušenství Socket je syntetická zásuvka čtvercová určená jako doplněk pro otočná kolečka. Zásuvka dosahuje celkové výšky 36 mm a je vybavena otvorem pro čep o průměru 23 mm. Hmotnost příslušenství činí 0,01 kg. Statická nosnost zásuvky je 80 kg, zatímco dynamická nosnost dosahuje 40 kg při rychlosti 3 km/h. Toto příslušenství je ideální pro aplikace vyžadující spolehlivé připojení otočného kolečka se zajištěním bezpečné a stabilní funkce.

36 mm
40 kg
36 mm
40 kg
Příslušenství
Socket
Kunststoff Huelse R40-26/11

Příslušenství Socket je syntetická zásuvka čtvercová určená jako doplněk pro otočné kola. Zásuvka má celkovou výšku 36 mm a je navržena pro připojení pomocí čepu o průměru 26 mm. Nosnost zásuvky dosahuje 80 kg v statickém zatížení a 40 kg v dynamickém zatížení při rychlosti 3 km/h. Hmotnost příslušenství činí pouhých 0,01 kg, což zajišťuje minimální přídavnou zátěž na systém. Toto příslušenství je ideální volbou pro aplikace vyžadující spolehlivé a lehké řešení.

36 mm
40 kg
36 mm
40 kg
Příslušenství
Socket
Kunststoff Huelse R20-18/11 RAL7015

Příslušenství Socket je syntetická zásuvka kruhového typu určená pro kola a vozíky. Toto příslušenství dosahuje celkové výšky 36 mm a je vybaveno závitovým otvorem o průměru 18 mm pro připevnění. Maximální statická nosnost dosahuje 80 kg, zatímco dynamická nosnost činí 40 kg při rychlosti 3 km/h. Hmotnost produktu je 0 kg. Socket je ideálním řešením pro aplikace vyžadující spolehlivé a odolné připojení kol s vysokou kapacitou zatížení.

36 mm
40 kg
36 mm
40 kg
Přeskočit galerii produktů

Související produkty

Varianty
Otočné Kolečko s Totální brzda 75 mm
Otočné Kolečko s Totální brzda 75 mm
Agila
2477PJO075B10-11x31

Agila je otočné kolečko s totální brzdou určené pro náročné provozy, které kombinuje stabilní konstrukci s spolehlivým zabržděním. Upevnění je provedeno pomocí přírubového čepu s upínacím kroužkem a límcem, který zajišťuje pevné uchycení v montážním otvoru a správné vedení kolečka. Těleso kolečka je vyrobeno z ocelového plechu střední tloušťky, což zaručuje odolnost proti deformaci a dlouhou životnost, a otočná část je uložena v dvouřadé kuličkové dráze, která umožňuje plynulé otáčení a snadné ovládání i při zatížení. Kolo o průměru 75 mm má běhoun z termoplastické pryže, který zajišťuje tiché vedení a dobrou přilnavost k podlaze, a jeho tělo je vyrobeno z polypropylenu, čímž je dosaženo nízké hmotnosti a odolnosti vůči chemikáliím. Celková výška kolečka činí 103 mm, což umožňuje jeho použití v zařízeních s omezeným prostorem pod rámem. Statická nosnost kolečka je 150 kg, zatímco dynamická nosnost při rychlosti 3 km/h činí 75 kg. Kolečko nachází uplatnění v pečovatelských postelích, stravovacích vozících a systémech pro rozvoz jídel, v nemocnicích, domovech pro seniory a pečovatelských domech, v profesionálních čisticích vozících a v obchodních zařízeních a displejích.

75 mm
103 mm
75 kg
75 mm
103 mm
75 kg