Přejít na hlavní obsah Přeskočit na vyhledávání Přeskočit na hlavní navigaci
Vítejte na našich nově přepracovaných webových stránkách!

CAD soubory

Otočné kolečko Agila je vybaveno čtvercovou deskou pro spolehlivé uchycení a představuje ideální řešení pro široké spektrum aplikací. Pouzdro je vyrobeno z ocelového plechu střední kvality a využívá dva míčové závody pro plynulé otáčení. Kolečko má průměr 75 mm, přičemž tělo je vyrobeno z ocelového plechu a běhoun z tvrdé gumy černé barvy s elektricky vodivými vlastnostmi, což zajišťuje bezpečný provoz v citlivých prostředích. Ložisko kolečka tvoří kuželové ložisko pro dlouhodobou spolehlivost. Celková výška konstrukce dosahuje 100 mm. Dynamická nosnost činí 55 kg při rychlosti 3 km/h, statická nosnost pak 110 kg. Kolečko je určeno pro pečovatelské postele, stravovací vozíky a systémy pro rozvoz jídel, nemocnice, domovy důchodců a pečovatelské domy, profesionální čisticí vozíky a obchodní zařízení a displeje.
Výkon válce
Šum pohybu
Attrition
Odolnost proti korozi
Čísla článků
Název produktu
2470DYK075P40
EAN
4031582335170
Číslo materiálu S4
990004911
Základní atributy
Typ
Otočné Kolečko
Stavební výška
43 mm
Nosnost 3 km/h
55 kg
Statická Nosnost
110 kg
Celková výška
100 mm
Teplotní rozsah (maximální)
85 °C
Rozsah teploty (minimální)
-20 °C
Celková hmotnost
0,37 kg
Název produktu
Agila
Norma
EN12530 – Kolečka zařízení
Elektrické vodivé
Nerezové
Montáž
Typ uchycení
Čtvercová deska
Průměr otvoru plotny
6,3 mm
Délka otvoru plotny (maximální)
48 mm
Délka otvoru plotny (minimální)
38 mm
Šířka otvoru plotny (maximální)
48 mm
Šířka otvoru plotny (minimální)
38 mm
Délka plotny
60 mm
Šířka plotny
60 mm
Uchycení
Barva vidlice
Pasivováno modrou
Tvar Vidlice
Široký
Materiál pouzdra
Ocelový plech, střední
Otočné ložisko
dvouřadá kuličková dráha
Poloměr otáčení
43 mm
Průměr otáčení
123 mm
Vyosení
24 mm
Poloměr otáčení
61,5 mm
Kolo
Tvrdost Běhoun (A)
80 Shore A
Materiál středu
Ocelový plech
Materiál běhounu
Tvrdá guma, černá, elektricky vodivá
Šířka Běhoun
25 mm
Průměr
75 mm
Šířka středu kola
25 mm
Ochranná krytka
S ložiskovým pouzdrem
Ložisko
Kuželové ložisko
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
Kolo 75 mm
Puretech
DIK 075x25-Ø6,1

Kolo Puretech je otočné kolo určené pro použití v pojízdných podvozcích a je vhodné pro lešení, nákupní vozíky, obchodní zařízení a displeje, skříně na nářadí, zařízení na likvidaci odpadu, pracovní stoly a přepravní vybavení. Kolo má průměr 75 mm se šířkou běhounu 25 mm vyrobeným z tvrdé gumy, která neoznačuje. Tělo kola je konstruováno z ocelového plechu a je vybaveno kuželovým ložiskem pro hladký chod. Náboj kola má délku 28 mm s otvorem pro osu o průměru 6 mm. Statická nosnost kola dosahuje 110 kg, zatímco dynamická nosnost při rychlosti 3 km/h je 55 kg, což zajišťuje spolehlivý provoz v náročných průmyslových aplikacích.

75 mm
55 kg
75 mm
55 kg
Přeskočit galerii produktů

Související produkty

Varianty
Otočné Kolečko s Totální brzda 75 mm
Otočné Kolečko s Totální brzda 75 mm
Agila
2477DYK075P40

Agila je otočné kolečko s totální brzdou, určené pro náročné provozy, kde jsou kladeny vysoké nároky na stabilitu, manévrovatelnost a bezpečné zabrzdění. Upevnění tvoří čtvercová deska, která slouží k montáži kolečka na konstrukci nosného zařízení a zajišťuje pevné a spolehlivé připojení. Držák kolečka je vyroben z ocelového plechu střední tloušťky a je opatřen dvouřadou kuličkovou dráhou, jež zajišťuje plynulé a lehké otáčení kolem svislé osy i při zatížení. Kolo o průměru 75 mm je uloženo v kuličkovém ložisku a jeho běhoun je tvořen tvrdou gumou, která je černá a elektricky vodivá, čímž odvádí statickou elektřinu. Vlastní těleso kola je z ocelového plechu. Celková výška kolečka činí 100 mm. Kolečko je konstruováno pro statickou nosnost 110 kg a dynamickou nosnost 55 kg při rychlosti 3 km/h. Je vhodné pro pečovatelské postele, stravovací vozíky a systémy pro rozvoz jídel, nemocnice, domovy pro seniory a pečovatelské domy, profesionální čisticí vozíky a obchodní zařízení a displeje.

75 mm
100 mm
55 kg
75 mm
100 mm
55 kg