Přejít na hlavní obsah Přeskočit na vyhledávání Přeskočit na hlavní navigaci
Vítejte na našich nově přepracovaných webových stránkách!

CAD soubory

Otočné Kolečko Stylea je vybaveno slepou dírou pro armaturu B10 pro jednoduché upevnění. Pouzdro je vyrobeno z polyamidu a obsahuje přírubový čep, otočný pro plynulé otáčení. Kolečko má tělo z polyamidu, elektricky vodivého materiálu, s běhounem identickým s tělem kola a je osazeno ložiskem s distanční trubičkou pro spolehlivý chod. Průměr kolečka činí 65 mm při celkové výšce 68 mm. Dynamická nosnost dosahuje 50 kg při rychlosti 3 km/h, zatímco statická nosnost je 100 kg. Produkt je ideální pro noční stolky, nábytek, mediální nábytek, kancelářské židle a kancelářský nábytek, kde je vyžadována elektrická vodivost a spolehlivé otáčení.
Výkon válce
Šum pohybu
Attrition
Odolnost proti korozi
Čísla artiklu
Název produktu
5920XOI065L51-10 DOM27
EAN
4031582342727
Základní atributy
Typ
Otočné Kolečko
Stavební výška
46 mm
Nosnost 3 km/h
50 kg
Statická Nosnost
100 kg
Celková výška
68 mm
Teplotní rozsah (maximální)
40 °C
Rozsah teploty (minimální)
-10 °C
Název produktu
Stylea
Norma
EN12528 – Nábytková kola
Elektrické vodivé
Nerezové
Upevnění
Typ uchycení
slepá díra pro armaturu B10
Průměr otvoru uchycení
10 mm
Pouzdro
Tvar Vidlice
Uchycení dvou Kolo
Materiál
Polyamid
Otočné ložisko
Přírubový čep, otočný
Poloměr otáčení
27 mm
Průměr otáčení
106 mm
Poloměr otáčení
53 mm
Kolečko
Tvrdost Běhoun (D)
75 Shore D
Materiál středu
Polyamid, elektricky vodivý
Materiál běhounu
Identické s tělem Kolo
Šířka Běhoun
7 mm
Průměr
65 mm
Ochranná krytka
Bez pouzdra
Osa kola
Ozubené
Ložisko
Ložisko s distanční trubičkou
special-features-image
Speciální funkce
TENTE's OMIKRON castors are engineered for exceptional performance under extreme conditions. Featuring a solid welded steel construction, these castors can transport the heaviest loads with high steering stability and excellent maneuverability.
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
Vizuální integrace
Různé průměry kupolí pro dokonalý přechod z kolečka na aplikaci
Nízké opotřebení kol
Odolná kola s mimořádně nízkým opotřebením
Certifikovaná vodivost
Vodivá verze k ochraně uživatelů a elektrických zařízení před elektrostatickým výbojem
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
Otočné Kolečko s Brzda kola 65 mm
Stylea
5925XOI065L51-10 DOM27

Otočné Kolečko s Brzda kola Stylea je vybaveno slepou dírou pro armaturu B10 pro spolehlivé připojení. Pouzdro je vyrobeno z polyamidu a obsahuje přírubový čep, otočný pro plynulé otáčení. Kolečko má tělo z polyamidu, elektricky vodivého, s běhounovou plochou identickou s tělem kola a je osazeno ložiskem s distanční trubičkou pro dlouhou životnost. Průměr kolečka činí 65 mm při celkové výšce 68 mm. Dynamická nosnost dosahuje 50 kg při rychlosti 3 km/h, zatímco statická nosnost je 100 kg, což zajišťuje spolehlivý provoz v různých aplikacích.

65 mm
Lehká zátěž
68 mm
65 mm
Lehká zátěž
68 mm