Přejít na hlavní obsah Přeskočit na vyhledávání Přeskočit na hlavní navigaci
Vítejte na našich nově přepracovaných webových stránkách!

CAD soubory

Stylea je otočné kolečko určené pro profesionální a komerční aplikace v oblasti nábytku a zdravotnických zařízení. Kolečko je vybaveno montážní přírubou s typem slépá díra pro armaturu B10, která zajišťuje spolehlivé a jednoduché připevnění k základním konstrukčním prvkům. Skříň kolečka je vyrobena z polyamidu, což poskytuje odolnost proti korozi a dlouhodobou trvanlivost v náročném prostředí. Otočný čep v přírubovém provedení umožňuje plynulé a bezproblémové otáčení kolečka ve všech směrech. Kolo má průměr 65 mm a je osazeno ložiskem s distanční trubičkou, které zajišťuje hladký chod a minimální tření. Běhoun kola je vyroben z materiálu identického s tělem kolečka, což zaručuje konzistentní kvalitu a dlouhou životnost. Celková výška kolečka dosahuje 68 mm, což umožňuje optimální integraci do různých typů nábytku. Kolečko je schváleno pro statickou nosnost 100 kg a dynamickou nosnost 50 kg při rychlosti 3 km/h, což jej činí vhodným pro noční stolky, nábytek, mediální nábytek a kancelářský nábytek. Tyto parametry zajišťují spolehlivý provoz v běžných i speciálních aplikacích.
Výkon válce
Šum pohybu
Attrition
Odolnost proti korozi
Čísla článků
Název produktu
5920UOI065L51-10D23 ~9006/~9006
EAN
4031582310900
Číslo materiálu S4
990074552
Základní atributy
Typ
Otočné Kolečko
Stavební výška
43 mm
Nosnost 3 km/h
50 kg
Statická Nosnost
100 kg
Celková výška
68 mm
Teplotní rozsah (maximální)
60 °C
Rozsah teploty (minimální)
-20 °C
Celková hmotnost
0,09 kg
Název produktu
Stylea
Norma
EN12528 – Nábytková kola
Elektrické vodivé
Nerezové
Montáž
Typ uchycení
slepá díra pro armaturu B10
Průměr otvoru uchycení
10 mm
Uchycení
Barva vidlice
Bílý hliník (podobný RAL9006)
Tvar Vidlice
Uchycení dvou Kolo
Materiál pouzdra
Polyamid
Otočné ložisko
Přírubový čep, otočný
Poloměr otáčení
23 mm
Průměr otáčení
106 mm
Vyosení
25 mm
Poloměr otáčení
53 mm
Kolo
Tvrdost Běhoun (D)
65 Shore D
Materiál středu
Polyamid
Materiál běhounu
Identické s tělem Kolo
Průměr otvoru pro Šroub
0 mm
Délka náboje
0 mm
Šířka Běhoun
8 mm
Průměr
65 mm
Šířka středu kola
8 mm
Ochranná krytka
Bez pouzdra
Barva Běhounu
Bílý hliník (podobný RAL9006)
Osa kola
Ozubené
Ložisko
Ložisko s distanční trubičkou
Barva Kola
Bílý hliník (podobný RAL9006)
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
Vizuální integrace
Různé průměry kupolí pro dokonalý přechod z kolečka na aplikaci
Nízké opotřebení kol
Odolná kola s mimořádně nízkým opotřebením
Komponenty odolné chemikáliím
Necitlivé vůči mnoha čisticím prostředkům a chemickým látkám
Optimalizovaná ovladatelnost
Dvojité kolečko s vysokou manévrovatelností díky diferenciálnímu efektu
Snížený úklid
Díky převážně hladkým povrchům se kolečka snadno a rychle čistí
Přeskočit galerii produktů

Související produkty

Otočné Kolečko s Brzda kola 65 mm
Stylea
5925UOI065L51-10D23 ~9006/~9006/~9006

Otočné kolečko s brzdou Stylea je určeno pro montáž na nábytek a je vhodné pro noční stolky, nábytek, mediální nábytek a kancelářský nábytek. Upevnění zajišťuje armatura typu slepá díra pro armaturu B10, která umožňuje jednoduchou a stabilní montáž do nábytkové konstrukce. Pouzdro kolečka je vyrobeno z polyamidu a je opatřeno otočným přírubovým čepem, který umožňuje volné natáčení kolečka. Kolo o průměru 65 mm je uloženo na ložisku s distanční trubičkou, které zajišťuje plynulý chod. Běžná plocha kola je provedena z materiálu identického s materiálem těla kola, tedy z polyamidu. Celková výška kolečka činí 68 mm. Nosnost je specifikována jako statické zatížení 100 kg a dynamické zatížení 50 kg při rychlosti 3 km/h. Kolečko je konstruováno tak, aby spolehlivě splňovalo požadavky na mobilní nábytkové komponenty v uvedených aplikacích.

65 mm
68 mm
50 kg
65 mm
68 mm
50 kg