Přejít na hlavní obsah Přeskočit na vyhledávání Přeskočit na hlavní navigaci
Vítejte na našich nově přepracovaných webových stránkách!

CAD soubory

Otočné kolečko Stylea je vybaveno přírubovým čepem s upínacím kroužkem, s límcem pro spolehlivé uchycení. Pouzdro je vyrobeno z polyamidu a obsahuje přírubový čep, otočný pro plynulé manévrování. Kolečko má tělo z polyamidu s běhounovou plochou identickou s tělem kola a je osazeno ložiskem s distanční trubičkou pro dlouhodobou funkčnost. Průměr kolečka činí 65 mm při celkové výšce 72 mm. Dynamická nosnost dosahuje 50 kg při rychlosti 3 km/h. Produkt je určen pro aplikace jako noční stolky, nábytek, mediální nábytek, kancelářské židle a kancelářský nábytek, kde je vyžadována spolehlivá mobilita a tichý chod.
Výkon válce
Šum pohybu
Attrition
Odolnost proti korozi
Čísla artiklu
Název produktu
5920UOI065B10-11x20 DOM32
EAN
4031582310870
Core attributes
Typ
Otočné Kolečko
Stavební výška
46 mm
Nosnost 3 km/h
50 kg
Celková výška
72 mm
Teplotní rozsah (maximální)
40 °C
Rozsah teploty (minimální)
-10 °C
Celková hmotnost
0,12 kg
Název produktu
Stylea
Elektrické vodivé
Nerezové
Fitting
Typ uchycení
Přírubový čep s upínacím kroužkem, s límcem
Průměr Přírubový čep
11 mm
Housing
Tvar Vidlice
Uchycení dvou Kolo
Materiál
Polyamid
Otočné ložisko
Přírubový čep, otočný
Poloměr otáčení
32 mm
Průměr otáčení
106 mm
Poloměr otáčení
53 mm
Wheel
Tvrdost Běhoun (D)
75 Shore D
Materiál středu
Polyamid
Materiál běhounu
Identické s tělem Kolo
Šířka Běhoun
7 mm
Průměr
65 mm
Ochranná krytka
Bez pouzdra
Osa kola
Ozubené
Ložisko
Ložisko s distanční trubičkou
special-features-image
Speciální funkce