Otočné Kolečko 65 mm
Stylea
EAN:
4031582310764
Číslo výrobku:
5920UJI065L51 DOM32 ALU
- Neškodné materiály
- Testovaná kvalita
- Barevné sladění
Otočné kolečko Stylea je vybaveno slepou dírou pro armaturu B10 pro jednoduché připevnění. Pouzdro je vyrobeno z polyamidu a obs...
Podrobnosti
Zakázkové řešení nebo velké množství? Požádejte o cenovou nabídku.
CAD soubory
Pro tento produkt si můžete stáhnout konstrukční data.
Otočné kolečko Stylea je vybaveno slepou dírou pro armaturu B10 pro jednoduché připevnění. Pouzdro je vyrobeno z polyamidu a obsahuje přírubový čep, otočný, který zajišťuje plynulý pohyb. Kolečko má tělo z polyamidu s běhounem z termoplastické pryže, průměr 65 mm a je osazeno ložiskem s distanční trubičkou pro dlouhou životnost. Celková výška konstrukce činí 68 mm. Dynamická nosnost dosahuje 50 kg při rychlosti 3 km/h, zatímco statická nosnost je 100 kg. Toto kolečko je ideální pro použití u nočních stolků, nábytku, mediálního nábytku, kancelářských židlí a kancelářského nábytku, kde je vyžadována spolehlivá mobilita a tichý chod.
Výkon válce
Šum pohybu
Attrition
Odolnost proti korozi
Čísla artiklu
Základní atributy
Upevnění
Pouzdro
Kolečko
Speciální funkce
TENTE's OMIKRON castors are engineered for exceptional performance under extreme conditions. Featuring a solid welded steel construction, these castors can transport the heaviest loads with high steering stability and excellent maneuverability.
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
Vizuální integrace
Různé průměry kupolí pro dokonalý přechod z kolečka na aplikaci