Přejít na hlavní obsah Přeskočit na vyhledávání Přeskočit na hlavní navigaci
Vítejte na našich nově přepracovaných webových stránkách!
Otočné Kolečko Stylea je vybaveno slepou dírou pro armaturu B10 pro jednoduché připojení. Pouzdro je vyrobeno z polyamidu a obsahuje přírubový čep, otočný, který zajišťuje plynulý pohyb. Kolečko má tělo z polyamidu s běhounem z termoplastické pryže, průměr 65 mm a je osazeno ložiskem s distanční trubičkou pro dlouhodobou spolehlivost. Celková výška konstrukce činí 91,5 mm. Dynamická nosnost dosahuje 50 kg při rychlosti 3 km/h, statická nosnost je 100 kg. Produkt je ideální pro aplikace jako noční stolky, nábytek, mediální nábytek, kancelářské židle a kancelářský nábytek, kde je vyžadována spolehlivá mobilita a odolnost.
Výkon válce
Šum pohybu
Attrition
Odolnost proti korozi
Čísla artiklu
Název produktu
5920UJI065L51-11 DOM23x43,6
EAN
4031582338423
Základní atributy
Typ
Otočné Kolečko
Stavební výška
46 mm
Nosnost 3 km/h
50 kg
Statická Nosnost
100 kg
Celková výška
91,5 mm
Teplotní rozsah (maximální)
40 °C
Rozsah teploty (minimální)
-10 °C
Název produktu
Stylea
Norma
EN12528 – Nábytková kola
Elektrické vodivé
Nerezové
Upevnění
Typ uchycení
slepá díra pro armaturu B10
Průměr otvoru uchycení
11 mm
Pouzdro
Tvar Vidlice
Uchycení dvou Kolo
Materiál
Polyamid
Otočné ložisko
Přírubový čep, otočný
Poloměr otáčení
23 mm
Průměr otáčení
106 mm
Poloměr otáčení
53 mm
Kolečko
Materiál středu
Polyamid
Materiál běhounu
Termoplastická pryž
Šířka Běhoun
7 mm
Průměr
65 mm
Ochranná krytka
Bez pouzdra
Osa kola
Ozubené
Ložisko
Ložisko s distanční trubičkou
special-features-image
Speciální funkce
TENTE's OMIKRON castors are engineered for exceptional performance under extreme conditions. Featuring a solid welded steel construction, these castors can transport the heaviest loads with high steering stability and excellent maneuverability.
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
Vizuální integrace
Různé průměry kupolí pro dokonalý přechod z kolečka na aplikaci
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
Otočné Kolečko s Brzda kola 65 mm
Stylea
5925UJI065L51-11 DOM23x43,6

Otočné Kolečko s Brzda kola Stylea je vybaveno slepou dírou pro armaturu B10 pro jednoduché upevnění. Pouzdro je vyrobeno z polyamidu a obsahuje přírubový čep, otočný pro plynulé otáčení. Kolečko má tělo z polyamidu s běhounem z termoplastické pryže a je osazeno ložiskem s distanční trubičkou pro spolehlivý chod. Průměr kolečka činí 65 mm při celkové výšce 91,5 mm. Dynamická nosnost dosahuje 50 kg při rychlosti 3 km/h, zatímco statická nosnost je 100 kg. Kolečko je ideální pro noční stolky, nábytek, mediální nábytek, kancelářské židle a kancelářský nábytek, kde poskytuje spolehlivou mobilitu s možností zajištění brzdy.

65 mm
Lehká zátěž
91.5 mm
65 mm
Lehká zátěž
91.5 mm