Přejít na hlavní obsah Přeskočit na vyhledávání Přeskočit na hlavní navigaci
Vítejte na našich nově přepracovaných webových stránkách!
Otočné Kolečko Linea light je vybaveno slepou dírou pro armaturu B10 pro jednoduché upevnění. Pouzdro je vyrobeno z polyamidu s přírubovým čepem, otočným ložiskem zajišťujícím plynulý pohyb. Kolečko má tělo z polyamidu s běhounem z vstříknutého polyuretanu a je osazeno kvalitním ložiskem pro dlouhou životnost. Průměr kolečka činí 65 mm při celkové výšce 68 mm. Dynamická nosnost dosahuje 70 kg při rychlosti 3 km/h, statická nosnost je 140 kg. Produkt je ideální pro anestesiologické vozíky, noční stolky, C-ramena, CT skenery, MRI, rentgeny, stravovací vozíky, počítače na kolečkách, dialyzační vozíky, nábytek, nemocnice, mediální nábytek, vozíky na léky, domovy důchodců, ošetřovatelské vozíky, kancelářské židle, ultrazvukové přístroje, ventilátory a profesionální čisticí vozíky.
Výkon válce
Šum pohybu
Attrition
Odolnost proti korozi
Čísla článků
Název produktu
5920UAO065L51-10 RAL 9002
EAN
4031582431995
Základní atributy
Typ
Otočné Kolečko
Stavební výška
46 mm
Nosnost 3 km/h
70 kg
Statická Nosnost
140 kg
Celková výška
68 mm
Teplotní rozsah (maximální)
40 °C
Rozsah teploty (minimální)
-10 °C
Celková hmotnost
0,1 kg
Název produktu
Linea light
Norma
EN12528 – Nábytková kola
Elektrické vodivé
Nerezové
Montáž
Typ uchycení
slepá díra pro armaturu B10
Průměr otvoru uchycení
10 mm
Uchycení
Barva vidlice
Šedá bílá (RAL9002)
Tvar Vidlice
Uchycení dvou Kolo
Materiál pouzdra
Polyamid
Otočné ložisko
Přírubový čep, otočný
Poloměr otáčení
23 mm
Průměr otáčení
112 mm
Vyosení
23 mm
Poloměr otáčení
56 mm
Kolo
Tvrdost Běhoun (A)
87 Obuv A
Materiál středu
Polyamid
Materiál běhounu
Polyuretan, Vstříknuty
Šířka Běhoun
13,9 mm
Průměr
65 mm
Ochranná krytka
Bez pouzdra
Ložisko
Ložisko

Návrhář klub Deutscher

Návrhář klub Deutscher

Ocenění Interzum Award

Ocenění Interzum Award

Ocenění IF Design Award

Ocenění IF Design Award

special-features-image
Speciální funkce
Neškodné materiály
V souladu s RoHS a REACH. Neobsahuje polycyklické aromatické uhlovodíky ani chrom (VI)
Testovaná kvalita
Testováno v naší vlastní laboratoři na shodu s evropskými normami
Barevné sladění
Barvy lze přizpůsobit designu produktu
Oceněný design
Oceněno prestižními cenami mezinárodními porotami
Neznačkujíci Provedení
Kola se sníženým opotřebením a malými nároky na čištění
Optimalizovaná ovladatelnost
Dvojité kolečko s vysokou manévrovatelností díky diferenciálnímu efektu
Individuální značení
Gravírované, odlévané nebo tištěné