Otočné Kolečko 65 mm
Linea light
Číslo objednávky:
990771555
EAN:
4031582419252
Číslo výrobku:
5920UAI065L51-10 RAL9002
- Neškodné materiály
- Testovaná kvalita
- Barevné sladění
Linea light je otočné kolečko určené pro profesionální a zdravotnické aplikace, které se montuje pomocí slepé díry pro armaturu ...
Podrobnosti
Zakázkové řešení nebo velké množství? Požádejte o cenovou nabídku.
CAD soubory
Pro tento produkt si můžete stáhnout konstrukční data.
Technické listy
Linea light je otočné kolečko určené pro profesionální a zdravotnické aplikace, které se montuje pomocí slepé díry pro armaturu B10. Skříň kolečka je vyrobena z polyamidu a je vybavena přírubovým čepem s otočnou funkcí, který zajišťuje plynulé a stabilní otáčení. Kolo má průměr 65 mm a je konstruováno z polyamidu s vrstveným polyuretanovým běhounem, který poskytuje odolnost a tichý chod. Kolo je osazeno ložiskem s distanční trubičkou, které zaručuje dlouhou životnost a spolehlivost při intenzivním používání. Celková výška kolečka dosahuje 68 mm, což umožňuje jeho integraci do kompaktních konstrukčních řešení. Kolečko je schváleno pro statickou nosnost 120 kg a dynamickou nosnost 60 kg při rychlosti 3 km/h, čímž splňuje požadavky na bezpečnost a stabilitu. Linea light je ideálním řešením pro anesteziologické vozíky, noční stolky, C-ramena a CT skenery, MRI a rentgenové přístroje, stravovací vozíky, počítače na kolečkách, dialyzační vozíky, nemocniční a medicínský nábytek, vozíky na léky, domovy důchodců, ošetřovatelské vozíky, kancelářský nábytek, ultrazvukové přístroje, ventilátory a profesionální čisticí vozíky.
Výkon válce
Šum pohybu
Attrition
Odolnost proti korozi
Čísla článků
Základní atributy
Montáž
Uchycení
Kolo
Návrhář klub Deutscher
Návrhář klub Deutscher
Ocenění Interzum Award
Ocenění Interzum Award
Ocenění IF Design Award
Ocenění IF Design Award
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
Individuální značení
Gravírované, odlévané nebo tištěné