Přejít na hlavní obsah Přeskočit na vyhledávání Přeskočit na hlavní navigaci
Vítejte na našich nově přepracovaných webových stránkách!
Footmaster je otočné kolečko určené pro náročné průmyslové aplikace v oblasti strojírenství, lešení, obchodního zařízení a displejů, přepravního vybavení a pracovních stolů. Kolečko je vybaveno valivým ložiskem s tlumením, které zajišťuje plynulý a tichý chod při manipulaci se zátěží. Průměr kola činí 63 mm, což poskytuje optimální poměr mezi mobilitou a stabilitou při přepravě různých typů zařízení a materiálů. Celková výška produktu v sestavě dosahuje 102 mm, což umožňuje jeho snadnou integraci do stávajících konstrukčních řešení a zařízení. Kolečko je navrženo pro vysokou nosnost, přičemž statická nosnost činí 500 kg a dynamická nosnost při rychlosti 3 km/h také dosahuje 500 kg. Tato výkonnostní charakteristika zajišťuje spolehlivost a dlouhodobou funkčnost produktu i při intenzivním každodenním používání v profesionálním prostředí. Kombinace kvalitního valivého ložiska s tlumením a robustní konstrukce činí Footmaster ideální volbou pro aplikace vyžadující vysokou nosnost a dlouhou životnost.
Výkon válce
Šum pohybu
Attrition
Odolnost proti korozi
Čísla článků
Název produktu
FOOT MASTER GDN- 80-F-NYN
EAN
4031582413168
Číslo materiálu S4
990062078
Základní atributy
Typ
Otočné Kolečko
Stavební výška
86 mm
Nosnost 3 km/h
500 kg
Statická Nosnost
500 kg
Celková výška
102 mm
Teplotní rozsah (maximální)
90 °C
Rozsah teploty (minimální)
-10 °C
Celková hmotnost
1,37 kg
Název produktu
Footmaster
Elektrické vodivé
Nerezové
Montáž
Průměr otvoru plotny
9 mm
Délka otvoru plotny (maximální)
70 mm
Šířka otvoru plotny (maximální)
70 mm
Délka plotny
90 mm
Šířka plotny
90 mm
Uchycení
Barva vidlice
Bílá
Poloměr otáčení
86 mm
Průměr otáčení
155 mm
Vyosení
46 mm
Poloměr otáčení
77,5 mm
Kolo
Šířka Běhoun
30 mm
Průměr
63 mm
Šířka středu kola
30 mm
Ložisko
Valivé ložisko, tlumené
Barva Kola
Černá