Přejít na hlavní obsah Přeskočit na vyhledávání Přeskočit na hlavní navigaci
Vítejte na našich nově přepracovaných webových stránkách!

CAD soubory

Otočné kolečko Anika je konstruováno jako univerzální řešení pro mobilní nábytek a zdravotnické aplikace. Kolečko je vybaveno montážní přírubou s typem osazení slepá díra pro armaturu B10, která zajišťuje bezpečné a stabilní připevnění k základním konstrukčním prvkům. Skříň kolečka je vyrobena z polyamidu, který poskytuje odolnost vůči mechanickému namáhání a dlouhodobou trvanlivost. Otočný mechanismus je realizován pomocí přírubového čepu s otočným ložiskem, které umožňuje plynulé a bezproblémové otáčení v jakémkoliv směru. Kolo má průměr 55 mm a je vybaveno ložiskem s distanční trubičkou, které zajišťuje optimální rozložení zatížení a dlouhou životnost. Povrch kola je tvořen vstřiknutým polyuretanem, který poskytuje výborné adhezní vlastnosti a tichý chod na různých typech podlah. Celková výška kolečka dosahuje 57 mm, což umožňuje jeho integraci do kompaktních konstrukčních řešení. Kolečko je schváleno pro statické zatížení do 80 kg a dynamické zatížení do 40 kg při rychlosti 3 km/h. Produkt je určen pro aplikace v nočních stoličkách, nábytku, nemocnicích, medicínském nábytku, domovech důchodců a péčovatelských domech, jakož i v kancelářském nábytku, kde je vyžadována spolehlivost a dlouhodobá funkčnost.
Výkon válce
Šum pohybu
Attrition
Odolnost proti korozi
Čísla článků
Název produktu
5920UAI055L51-8
EAN
4031582406368
Základní atributy
Typ
Otočné Kolečko
Stavební výška
37 mm
Nosnost 3 km/h
40 kg
Statická Nosnost
80 kg
Celková výška
57 mm
Teplotní rozsah (maximální)
40 °C
Rozsah teploty (minimální)
-10 °C
Celková hmotnost
0,07 kg
Název produktu
Anika
Norma
EN12528 – Nábytková kola
Elektrické vodivé
Nerezové
Montáž
Typ uchycení
slepá díra pro armaturu B10
Průměr otvoru uchycení
8 mm
Uchycení
Tvar Vidlice
Uchycení dvou Kolo
Materiál pouzdra
Polyamid
Otočné ložisko
Přírubový čep, otočný
Poloměr otáčení
18 mm
Průměr otáčení
94 mm
Poloměr otáčení
47 mm
Kolo
Tvrdost Běhoun (A)
92 Shore A
Materiál středu
Polyamid
Materiál běhounu
Polyuretan, Vstříknuty
Šířka Běhoun
11 mm
Průměr
55 mm
Ochranná krytka
Bez pouzdra
Osa kola
Ozubené
Ložisko
Ložisko s distanční trubičkou

Ocenění Interzum Award

Ocenění Interzum Award
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
Vizuální integrace
Různé průměry kupolí pro dokonalý přechod z kolečka na aplikaci
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
Stopka
S70-10x10 / 8

Stopka je příslušenství určené pro kola s kovaným držákem se šestihranným krkem, horní. Tento doplněk vykázuje statickou nosnost 80 kg a dynamickou nosnost 40 kg při rychlosti 3 km/h. Celková výška komponenty dosahuje 6 mm a hmotnost je 0,02 kg, což zajišťuje minimální přídavnou hmotnost na kolečku. Stopka je konstruována pro spolehlivý provoz v průmyslových aplikacích, kde je vyžadována vysoká stabilita a dlouhodobá odolnost.

6 mm
40 kg
6 mm
40 kg
Přeskočit galerii produktů

Související produkty

Varianty
Otočné Kolečko s Brzda kola 55 mm
Otočné Kolečko s Brzda kola 55 mm
Stylea
5925UAI055L51-8

Stylea je otočné kolečko s brzdou určené pro nábytek, zejména pro noční stolky, nábytek obecně, mediální nábytek a kancelářský nábytek. Upevnění zajišťuje slepá díra pro armaturu B10, která umožňuje jednoduchou montáž do předvrtaného otvoru v konstrukci nábytku bez použití dalších spojovacích prvků. Pouzdro kolečka je vyrobeno z polyamidu, který poskytuje dostatečnou tuhost a odolnost vůči mechanickému namáhání při běžném užívání. Pouzdro je opatřeno přírubovým čepem s otočným ložiskem, jež zajišťuje plynulé natáčení kolečka o 360 stupňů a stabilní vedení při změně směru pohybu. Kolo o průměru 55 mm je opatřeno běhounem z polyuretanu, který zajišťuje tiché a šetrné valení po podlahových površích a chrání povrch podlahy před poškrábáním. Samotné kolo je uloženo na ložisku s distanční trubičkou, které snižuje tření a zajišťuje dlouhou životnost i plynulý chod. Celková výška kolečka činí 57 mm, což je důležité pro správné dimenzování výšky nábytku a průchodnosti pod ním. Statická nosnost kolečka je 80 kg, zatímco dynamická nosnost při rychlosti 3 km/h je 40 kg na jedno kolečko.

55 mm
57 mm
40 kg
55 mm
57 mm
40 kg