Přejít na hlavní obsah Přeskočit na vyhledávání Přeskočit na hlavní navigaci
Vítejte na našich nově přepracovaných webových stránkách!
Otočné kolečko Omikron twin je vysoce výkonné zařízení určené pro náročné průmyslové aplikace. Kolečko je vybaveno obdélníkovou destičkou jako typem upevnění, která zajišťuje stabilní a bezpečné připojení k nosné konstrukci. Skříň je vyrobena z litiny nebo kované litiny těžké třídy, která poskytuje výjimečnou odolnost a dlouhodobou spolehlivost. Skříň je vybavena kulovým otočným jehlicovým ložiskem, které umožňuje hladké a přesné otáčení v jakémkoliv směru. Kolo má průměr 500 mm a je osazeno přesným kuličkovým ložiskem, které zaručuje dlouhou životnost a minimální údržbu. Povrch kola je vyroben z polyuretanu v odlité formě, který poskytuje výbornou adhezi, odolnost proti opotřebení a tichý chod. Tělo kola je konstruováno z plechové oceli těžké třídy, která zajišťuje vysokou tuhost a nosnost. Celková výška zařízení je 610 mm. Kolečko je schopno přenášet dynamické zatížení až 10000 kg při rychlosti 4 km/h nebo alternativně 10000 kg při rychlosti 3 km/h. Omikron twin je ideálně vhodný pro letecký průmysl, letišťové vybavení a těžké AGV systémy, kde jsou vyžadovány nejvyšší standardy výkonu a spolehlivosti.
Výkon válce
Šum pohybu
Attrition
Odolnost proti korozi
Čísla článků
Název produktu
9950STP500P68 Radbreite 100
EAN
4031582428964
Číslo materiálu S4
990838625
Základní atributy
Typ
Otočné Kolečko
Nosnost 3 km/h
10000 kg
Nosnost 4 km/h
10000 kg
Celková výška
610 mm
Teplotní rozsah (maximální)
60 °C
Rozsah teploty (minimální)
-20 °C
Celková hmotnost
130,88 kg
Název produktu
Omikron twin
Elektrické vodivé
Nerezové
Montáž
Typ uchycení
Obdélníková destička
Průměr otvoru plotny
17 mm
Délka otvoru plotny (maximální)
230 mm
Šířka otvoru plotny (maximální)
210 mm
Délka plotny
270 mm
Šířka plotny
250 mm
Uchycení
Tvar Vidlice
Uchycení dvou Kolo
Materiál pouzdra
Litina nebo kovaná litina, těžká
Otočné ložisko
Kulové otočné jehlové ložisko
Průměr otáčení
760 mm
Vyosení
130 mm
Poloměr otáčení
380 mm
Kolo
Tvrdost Běhoun (A)
92 Obuv A
Materiál středu
plechová ocel, těžká
Materiál běhounu
Polyuretan, Odlitý
Šířka Běhoun
100 mm
Průměr
500 mm
Ochranná krytka
S ložiskovým pouzdrem
Osa kola
Šroub s maticí
Ložisko
Přesné kuličkové ložisko
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
Pevná vidlice
Vyrobeno z lisované oceli, pozinkované
Silná konstrukce
Kryt z těžké oceli pro vysokou nosnost
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
Rychlá údržba
Otočná ložiska mazána dlouhodobým tukem a vybavena maznicí pro snadnou údržbu
Extra těžká konstrukce
Svařovaná masivní ocelová konstrukce pro nejvyšší nosnost
Těžká konstrukce
Mimořádně těžký ocelový kryt pro vysokou nosnost
Optimalizovaná ovladatelnost
Dvojité kolečko s vysokou manévrovatelností díky diferenciálnímu efektu
Ochrana podlahy rozložením zátěže
Dvě kola rozdělují zátěž a minimalizují otlaky na podlaze