Přejít na hlavní obsah Přeskočit na vyhledávání Přeskočit na hlavní navigaci
Vítejte na našich nově přepracovaných webových stránkách!

CAD soubory

Lumina je otočné kolečko určené pro profesionální a komerční aplikace v nábytkovém průmyslu. Kolečko je vybaveno přírubovým čepem s upínacím kroužkem a límcem, který zajišťuje bezpečné a stabilní připevnění k základně nebo rámu. Tělo kolečka je vyrobeno z elektrickyvodivého polypropylenu, který poskytuje odolnost a dlouhodobou trvanlivost. Otočný mechanismus je realizován pomocí přírubového čepu s otočným ložiskem, které umožňuje hladké a bezproblémové otáčení kolečka v jakémkoli směru. Kolo má průměr 50 mm a je osazeno ložiskem s distanční trubičkou pro optimální rozložení zatížení a minimalizaci tření. Běhoun kola je vyroben z materiálu identického s tělem kolečka, což zajišťuje konzistentní kvalitu a výkon. Celková výška produktu dosahuje 56 mm, což umožňuje jeho integraci do různých typů nábytku bez problémů. Kolečko je schopno unést statické zatížení až 80 kg a dynamické zatížení 40 kg při rychlosti 3 km/h. Lumina je ideálním řešením pro noční stolky, obecný nábytek, medicínský nábytek a kancelářský nábytek, kde je vyžadována kombinace stability, tichého provozu a dlouhodobé spolehlivosti.
Výkon válce
Šum pohybu
Attrition
Odolnost proti korozi
Čísla článků
Název produktu
AA20YOI050B10-11X20/10 9011/9011
EAN
4031582340891
Číslo materiálu S4
990074954
Základní atributy
Typ
Otočné Kolečko
Stavební výška
55 mm
Nosnost 3 km/h
40 kg
Statická Nosnost
80 kg
Celková výška
56 mm
Teplotní rozsah (maximální)
60 °C
Rozsah teploty (minimální)
-20 °C
Celková hmotnost
0,1 kg
Název produktu
Lumina
Norma
EN12528 – Nábytková kola
Elektrické vodivé
Nerezové
Montáž
Typ uchycení
Přírubový čep s upínacím kroužkem, s límcem
Průměr Přírubový čep
11 mm
Délka Přírubový čep
20 mm
Uchycení
Barva vidlice
Grafitově černá (RAL9011)
Tvar Vidlice
Uchycení dvou Kolo, uzavřené
Materiál pouzdra
Polyprpylen
Otočné ložisko
Přírubový čep, otočný
Poloměr otáčení
0 mm
Průměr otáčení
104 mm
Vyosení
20 mm
Poloměr otáčení
52 mm
Kolo
Tvrdost Běhoun (D)
65 Shore D
Materiál středu
Polyprpylen elektricky vodivý
Materiál běhounu
Identické s tělem Kolo
Průměr otvoru pro Šroub
0 mm
Délka náboje
0 mm
Šířka Běhoun
7 mm
Průměr
50 mm
Šířka středu kola
7 mm
Ochranná krytka
Bez pouzdra
Barva Běhounu
Grafitově černá (RAL9011)
Osa kola
Ozubené
Ložisko
Ložisko s distanční trubičkou
Barva Kola
Grafitově černá (RAL9011)
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
Variabilní možnosti montáže
Různé montážní rozměry pro širokou škálu aplikací
Barevné sladění
Barvy lze přizpůsobit designu produktu
Lakovaný povrch
Zlato, chrom nebo lesklé barvy
Vizuální integrace
Různé průměry kupolí pro dokonalý přechod z kolečka na aplikaci
Robustní kryt
Kryt z masivního zinkového odlitku nebo syntetického materiálu
Nízké opotřebení kol
Odolná kola s mimořádně nízkým opotřebením
Rychlá montáž
Rychlejší proces montáže s použitím zásuvných spojů
Certifikovaná vodivost
Vodivá verze k ochraně uživatelů a elektrických zařízení před elektrostatickým výbojem
Komponenty odolné chemikáliím
Necitlivé vůči mnoha čisticím prostředkům a chemickým látkám
Optimalizovaná ovladatelnost
Dvojité kolečko s vysokou manévrovatelností díky diferenciálnímu efektu
Snížený úklid
Díky převážně hladkým povrchům se kolečka snadno a rychle čistí
Přeskočit galerii produktů

Související produkty

Otočné Kolečko s Brzda závislá na zatížení 50 mm
Lumina
AA23YOI050B10-11X20/10 9011/9011

Lumina je otočné kolečko s brzdou závislou na zatížení, určené pro profesionální i domácí aplikace. Součástí produktu je přírubový čep s upínacím kroužkem a límcem, který zajišťuje bezpečné připevnění k základně. Pouzdro je vyrobeno z polypropylénu a obsahuje přírubový čep s otočným ložiskem, které umožňuje plynulou rotaci kolečka ve všech směrech. Kolo má průměr 50 mm a je vybaveno ložiskem s distanční trubičkou pro optimální funkčnost a dlouhou životnost. Tread materiál kolečka je identický s tělem kola, což zajišťuje konzistentní kvalitu a výkon. Tělo kola je vyrobeno z elektricky vodivého polypropylénu, který poskytuje bezpečnost v citlivých prostředích. Celková výška produktu je 55 mm, což umožňuje kompaktní integraci do různých typů nábytku. Kolečko je schopno unést statické zatížení až 80 kg a dynamické zatížení 40 kg při rychlosti 3 km/h. Lumina je ideální volbou pro noční stolky, nábytek, medicínský nábytek, kancelářský nábytek a kancelářské židle, kde je vyžadována spolehlivost a bezpečnost.

50 mm
55 mm
40 kg
50 mm
55 mm
40 kg