Přejít na hlavní obsah Přeskočit na vyhledávání Přeskočit na hlavní navigaci
Vítejte na našich nově přepracovaných webových stránkách!

CAD soubory

Lumina je otočné kolečko určené pro profesionální a komerční aplikace, vybavené kovaným držákem se šestihranným krkem, horním typem upevnění. Skříň kolečka je vyrobena z polypropylenu a obsahuje přírubový čep s otočným ložiskem, které zajišťuje plynulou rotaci a dlouhou životnost. Kolo má průměr 50 mm a je osazeno ložiskem s distanční trubičkou, které optimalizuje rozložení zatížení a minimalizuje opotřebení. Povrch kola je vyroben z polypropylenu, který je identický s tělem kola, čímž se zajišťuje konzistentní kvalita a odolnost proti opotřebení. Celková výška produktu je 56 mm, což umožňuje jeho integraci do různých typů nábytku. Kolečko je schopno unést statické zatížení až 80 kg a dynamické zatížení 40 kg při rychlosti 3 km/h. Lumina je ideální volbou pro noční stolky, nábytek, medicínský nábytek a kancelářský nábytek, kde je vyžadována spolehlivost, tichý provoz a dlouhá životnost.
Výkon válce
Šum pohybu
Attrition
Odolnost proti korozi
Čísla artiklu
Artikelnummer
AA20POI050S70-10x15/8 9011/9011
EAN
4031582415094
S4 Materialnummer
990071545
Core attributes
Gehäusetyp
Otočné Kolečko
Gesamtbreite
55 mm
Tragfähigkeit bei 3 km/h
40 kg
Statische Tragfähigkeit
80 kg
Bauhöhe
56 mm
Temperaturbereich (Maximum)
60 °C
Temperaturbereich (Minimum)
-20 °C
Gesamtgewicht
0,13 kg
Produktname
Lumina
Norm
EN12528 – Nábytková kola
Elektrisch-leitfähig
Rostfrei
Fitting
Befestigungsart
Kovaný dřík s Šestihraný krk, horní
Bundstift Durchmesser
10 mm
Bundstift Länge
15 mm
Housing
Farbe
Grafitově černá (RAL9011)
Gabelform
Uchycení dvou Kolo, uzavřené
Material
Polyprpylen
Schwenklager
Přírubový čep, otočný
Dom Durchmesser
0 mm
Störkreis
104 mm
Ausladung
20 mm
Schwenkradius
52 mm
Gewindedurchmesser
10 mm
Wheel
Härte der Lauffläche (D)
65 Shore D
Material des Radkörpers
Polyprpylen
Material der Lauffläche
Identické s tělem Kolo
Achsloch Durchmesser
0 mm
Nabenlänge
0 mm
Breite der Lauffläche
7 mm
Durchmesser
50 mm
Breite des Radkörpers
7 mm
Fadenschutz
Bez pouzdra
Laufflächenfarbe
Grafitově černá (RAL9011)
Achse
Ozubené
Lager
Ložisko s distanční trubičkou
Radfarbe
Grafitově černá (RAL9011)
special-features-image
Speciální funkce