Přejít na hlavní obsah Přeskočit na vyhledávání Přeskočit na hlavní navigaci
Vítejte na našich nově přepracovaných webových stránkách!

CAD soubory

Lumina je otočné kolečko určené pro profesionální a komerční aplikace. Kolečko je vybaveno přírubovým čepem s upínacím kroužkem a límcem, který zajišťuje bezpečné a stabilní připevnění k základně nebo nábytku. Tělo přírubového čepu je vyrobeno z polypropylenu, což zajišťuje odolnost vůči korozi a dlouhou životnost v náročných prostředích. Kolečko má průměr 50 mm a je osazeno ložiskem s distanční trubičkou, které umožňuje hladký a tichý chod. Běhoun kolečka je vyroben z materiálu identického s tělem kola, což zaručuje konzistentní kvalitu a výkon. Celková výška produktu je 56 mm, což umožňuje jeho integraci do různých typů nábytku bez zbytečného zvýšení. Kolečko je schváleno pro statickou nosnost 80 kg a dynamickou nosnost 40 kg při rychlosti 3 km/h, což jej činí vhodným pro středně zatížené aplikace. Lumina je ideální pro noční stolky, nábytek, medicínský nábytek a kancelářský nábytek, kde je vyžadována kombinace stability, tichého provozu a dlouhodobé spolehlivosti.
Výkon válce
Šum pohybu
Attrition
Odolnost proti korozi
Čísla článků
Název produktu
AA20POI050B10-11X20/10 9011/9011
EAN
4031582317503
Číslo materiálu S4
990071356
Základní atributy
Typ
Otočné Kolečko
Stavební výška
55 mm
Nosnost 3 km/h
40 kg
Statická Nosnost
80 kg
Celková výška
56 mm
Teplotní rozsah (maximální)
60 °C
Rozsah teploty (minimální)
-20 °C
Celková hmotnost
0,11 kg
Název produktu
Lumina
Norma
EN12528 – Nábytková kola
Elektrické vodivé
Nerezové
Montáž
Typ uchycení
Přírubový čep s upínacím kroužkem, s límcem
Průměr Přírubový čep
11 mm
Délka Přírubový čep
20 mm
Uchycení
Barva vidlice
Grafitově černá (RAL9011)
Tvar Vidlice
Uchycení dvou Kolo, uzavřené
Materiál pouzdra
Polyprpylen
Otočné ložisko
Přírubový čep, otočný
Poloměr otáčení
0 mm
Průměr otáčení
104 mm
Vyosení
20 mm
Poloměr otáčení
52 mm
Kolo
Tvrdost Běhoun (D)
65 Shore D
Materiál středu
Polyprpylen
Materiál běhounu
Identické s tělem Kolo
Průměr otvoru pro Šroub
0 mm
Délka náboje
0 mm
Šířka Běhoun
7 mm
Průměr
50 mm
Šířka středu kola
7 mm
Ochranná krytka
Bez pouzdra
Barva Běhounu
Grafitově černá (RAL9011)
Osa kola
Ozubené
Ložisko
Ložisko s distanční trubičkou
Barva Kola
Grafitově černá (RAL9011)
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
Vizuální integrace
Různé průměry kupolí pro dokonalý přechod z kolečka na aplikaci
Robustní kryt
Kryt z masivního zinkového odlitku nebo syntetického materiálu
Nízké opotřebení kol
Odolná kola s mimořádně nízkým opotřebením
Rychlá montáž
Rychlejší proces montáže s použitím zásuvných spojů
Komponenty odolné chemikáliím
Necitlivé vůči mnoha čisticím prostředkům a chemickým látkám
Optimalizovaná ovladatelnost
Dvojité kolečko s vysokou manévrovatelností díky diferenciálnímu efektu
Snížený úklid
Díky převážně hladkým povrchům se kolečka snadno a rychle čistí
Přeskočit galerii produktů

Související produkty

Otočné Kolečko s Brzda závislá na zatížení 50 mm
Lumina
AA23POI050B10-11X20/10 9011/9011

Otočné kolečko Lumina s brzdou závislou na zatížení je určeno pro nábytek, kde je třeba snadno manipulovat a spolehlivě zabrzdit. Upevnění zajišťuje přírubový čep s upínacím kroužkem a límcem, který umožňuje montáž do otvoru. Tělo kolečka je vyrobeno z polypropylenu a tvoří jej otočný přírubový čep, který zajišťuje plynulé natáčení kolečka kolem svislé osy. Kolo je uloženo na ložisku s distanční trubičkou a běhoun je z materiálu identického s tělem kola, tedy z polypropylenu. Celková výška kolečka činí 55 mm a průměr kola 50 mm. Statická nosnost je 80 kg, dynamická nosnost při rychlosti 3 km/h činí 40 kg. Kolečko se používá u nočních stolků, nábytku, mediálního nábytku, kancelářského nábytku a kancelářských židlí.

50 mm
55 mm
40 kg
50 mm
55 mm
40 kg