Přejít na hlavní obsah Přeskočit na vyhledávání Přeskočit na hlavní navigaci
Vítejte na našich nově přepracovaných webových stránkách!

CAD soubory

Lumina je otočné kolečko určené pro aplikace v nočních stolcích, nábytku, mediálním nábytku a kancelářském nábytku. Kolečko je vybaveno přírubovým čepem s upínacím kroužkem a límcem, který zajišťuje spolehlivé připevnění k základní konstrukci. Tělo přírubového čepu je vyrobeno z polypropylenu a obsahuje otočný přírubový čep, který umožňuje plynulou rotaci kolečka. Kolo má průměr 50 mm a je osazeno ložiskem s distanční trubičkou, které zajišťuje hladký a dlouhodobě spolehlivý chod. Běhoun kola je vyroben z materiálu identického s tělem kolečka, což zaručuje konzistentní kvalitu a odolnost. Celková výška produktu dosahuje 61 mm. Kolečko je schváleno pro statickou nosnost 80 kg a dynamickou nosnost 40 kg při rychlosti 3 km/h, což jej činí vhodným pro mobilní nábytek vyžadující bezpečné a stabilní pohyb.
Výkon válce
Šum pohybu
Attrition
Odolnost proti korozi
Čísla článků
Název produktu
A520POI050B10-11X20/10D38 9011 SP
EAN
4031582317275
Číslo materiálu S4
990071168
Základní atributy
Typ
Otočné Kolečko
Stavební výška
55 mm
Nosnost 3 km/h
40 kg
Statická Nosnost
80 kg
Celková výška
61 mm
Teplotní rozsah (maximální)
60 °C
Rozsah teploty (minimální)
-20 °C
Celková hmotnost
0,09 kg
Název produktu
Lumina
Norma
EN12529 - Swivel Chairs Castors
Elektrické vodivé
Nerezové
Montáž
Typ uchycení
Přírubový čep s upínacím kroužkem, s límcem
Průměr Přírubový čep
11 mm
Délka Přírubový čep
20 mm
Uchycení
Barva vidlice
Grafitově černá (RAL9011)
Tvar Vidlice
Uchycení dvou Kolo, uzavřené, s kupolovou kamerou
Materiál pouzdra
Polyprpylen
Otočné ložisko
Přírubový čep, otočný
Poloměr otáčení
38 mm
Průměr otáčení
104 mm
Vyosení
20 mm
Poloměr otáčení
52 mm
Kolo
Tvrdost Běhoun (D)
65 Shore D
Materiál středu
Polyprpylen
Materiál běhounu
Identické s tělem Kolo
Průměr otvoru pro Šroub
0 mm
Délka náboje
0 mm
Šířka Běhoun
8 mm
Průměr
50 mm
Šířka středu kola
8 mm
Ochranná krytka
Bez pouzdra
Barva Běhounu
Grafitově černá (RAL9011)
Osa kola
Ozubené
Ložisko
Ložisko s distanční trubičkou
Barva Kola
Grafitově černá (RAL9011)
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
Variabilní možnosti montáže
Různé montážní rozměry pro širokou škálu aplikací
Barevné sladění
Barvy lze přizpůsobit designu produktu
Lakovaný povrch
Zlato, chrom nebo lesklé barvy
Vizuální integrace
Různé průměry kupolí pro dokonalý přechod z kolečka na aplikaci
Robustní kryt
Kryt z masivního zinkového odlitku nebo syntetického materiálu
Nízké opotřebení kol
Odolná kola s mimořádně nízkým opotřebením
Rychlá montáž
Rychlejší proces montáže s použitím zásuvných spojů
Komponenty odolné chemikáliím
Necitlivé vůči mnoha čisticím prostředkům a chemickým látkám
Optimalizovaná ovladatelnost
Dvojité kolečko s vysokou manévrovatelností díky diferenciálnímu efektu
Snížený úklid
Díky převážně hladkým povrchům se kolečka snadno a rychle čistí