Přejít na hlavní obsah Přeskočit na vyhledávání Přeskočit na hlavní navigaci
Vítejte na našich nově přepracovaných webových stránkách!

CAD soubory

Lumina je otočné kolečko určené pro aplikace v nočních stolcích, nábytku, medicínském nábytku a kancelářském nábytku. Kolečko je vybaveno přírubovým čepem s upínacím kroužkem a límcem, který zajišťuje spolehlivé připevnění k základně. Přírubový čep otočného ložiska v pouzdře je vyroben z polypropylenu, což zajišťuje odolnost a dlouhodobou stabilitu. Otočné kolečko je osazeno koly o průměru 50 mm s ložiskem s distanční trubičkou a běhounem z termoplastické pryže, který poskytuje tichý a hladký chod. Tělo kola je rovněž vyrobeno z polypropylenu, což přispívá k nízké hmotnosti a odolnosti proti korozi. Celková výška kolečka dosahuje 61 mm, což umožňuje jeho snadnou integraci do různých typů nábytku. Kolečko je schváleno pro statickou nosnost 80 kg a dynamickou nosnost 40 kg při rychlosti 3 km/h, což zajišťuje bezpečný a spolehlivý provoz v běžných aplikacích. Kombinace kvalitních materiálů a precizního zpracování činí Lumina ideální volbou pro mobilní nábytek vyžadující dlouhodobou funkčnost a tiché chování.
Výkon válce
Šum pohybu
Attrition
Odolnost proti korozi
Čísla článků
Název produktu
A520PJI050B10-11x20/10D45 9011/7042
EAN
4031582317152
Číslo materiálu S4
990074223
Základní atributy
Typ
Otočné Kolečko
Stavební výška
54 mm
Nosnost 3 km/h
40 kg
Statická Nosnost
80 kg
Celková výška
61 mm
Teplotní rozsah (maximální)
60 °C
Rozsah teploty (minimální)
-20 °C
Celková hmotnost
0,11 kg
Název produktu
Lumina
Norma
EN12529 - Swivel Chairs Castors
Elektrické vodivé
Nerezové
Montáž
Typ uchycení
Přírubový čep s upínacím kroužkem, s límcem
Průměr Přírubový čep
11 mm
Délka Přírubový čep
20 mm
Uchycení
Barva vidlice
Grafitově černá (RAL9011)
Tvar Vidlice
Uchycení dvou Kolo, uzavřené, s kupolovou kamerou
Materiál pouzdra
Polyprpylen
Otočné ložisko
Přírubový čep, otočný
Poloměr otáčení
45 mm
Průměr otáčení
104 mm
Vyosení
20 mm
Poloměr otáčení
52 mm
Kolo
Tvrdost Běhoun (A)
87 Obuv A
Materiál středu
Polyprpylen
Materiál běhounu
Termoplastická pryž
Průměr otvoru pro Šroub
0 mm
Délka náboje
0 mm
Šířka Běhoun
8 mm
Průměr
50 mm
Šířka středu kola
8 mm
Ochranná krytka
Bez pouzdra
Barva Běhounu
Dopravní šedá A (RAL7042)
Osa kola
Ozubené
Ložisko
Ložisko s distanční trubičkou
Barva Kola
Grafitově černá (RAL9011)
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
Variabilní možnosti montáže
Různé montážní rozměry pro širokou škálu aplikací
Barevné sladění
Barvy lze přizpůsobit designu produktu
Lakovaný povrch
Zlato, chrom nebo lesklé barvy
Vizuální integrace
Různé průměry kupolí pro dokonalý přechod z kolečka na aplikaci
Robustní kryt
Kryt z masivního zinkového odlitku nebo syntetického materiálu
Neznačkujíci Provedení
Kola se sníženým opotřebením a malými nároky na čištění
Rychlá montáž
Rychlejší proces montáže s použitím zásuvných spojů
Komponenty odolné chemikáliím
Necitlivé vůči mnoha čisticím prostředkům a chemickým látkám
Optimalizovaná ovladatelnost
Dvojité kolečko s vysokou manévrovatelností díky diferenciálnímu efektu
Snížený úklid
Díky převážně hladkým povrchům se kolečka snadno a rychle čistí
Přeskočit galerii produktů

Související produkty

Otočné Kolečko s Brzda závislá na zatížení 50 mm
Lumina
A523PJI050B10-11x20/10D45 9011/9011

Lumina je otočné kolečko s brzdou závislou na zatížení, které je určeno pro nábytek a zdravotnické aplikace. Součástí produktu je přírubový čep s upínacím kroužkem a límcem, který zajišťuje bezpečné připevnění k základně. Skříň kolečka je vyrobena z polypropylenu a obsahuje přírubový čep otočný, který umožňuje plynulé otáčení v horizontální rovině. Kolečko má průměr 50 mm a je vybaveno ložiskem s distanční trubičkou, které zajišťuje dlouhodobou funkčnost a hladký chod. Běhoun kolečka je vyroben z termoplastické pryže, která poskytuje dobrý kontakt s podlahou a odolnost proti opotřebení. Celková výška produktu je 61 mm. Kolečko je schopno unést statické zatížení do 80 kg a dynamické zatížení do 40 kg při rychlosti 3 km/h. Lumina je ideální volbou pro noční stolky, nábytek, zdravotnický nábytek, kancelářský nábytek a kancelářské židle, kde je vyžadována spolehlivá mobilita s bezpečnostní brzdou.

50 mm
61 mm
40 kg
50 mm
61 mm
40 kg