Otočné Kolečko 50 mm
Lumina
Číslo objednávky:
990079237
EAN:
4031582335798
Číslo výrobku:
6A20YOI050L51-10 ZAMAK/9011
- Neškodné materiály
- Testovaná kvalita
- Lakovaný povrch
Lumina je otočné kolečko určené pro profesionální a komerční aplikace, vybavené slepou dírou pro armaturu B10, která zajišťuje s...
Podrobnosti
Zakázkové řešení nebo velké množství? Požádejte o cenovou nabídku.
CAD soubory
Pro tento produkt si můžete stáhnout konstrukční data.
Lumina je otočné kolečko určené pro profesionální a komerční aplikace, vybavené slepou dírou pro armaturu B10, která zajišťuje spolehlivé připevnění k různým typům nábytku a zařízení. Tělo kolečka je vyrobeno z polypropylénu elektricky vodivého, který poskytuje odolnost proti korozi a elektrostatickému vybití, zatímco přírubový čep s otočným ložiskem zajišťuje hladký a tichý chod. Přírubový čep je zhotoven z zinkového odlitku hliníku, což zaručuje vysokou pevnost a dlouhou životnost v náročných provozních podmínkách. Kolo má průměr 50 mm a je osazeno ložiskem s distanční trubičkou, které umožňuje plynulou rotaci a minimalizuje opotřebení. Běhoun kola je vyroben z identického materiálu jako tělo, čímž se dosahuje konzistentní kvality a výkonu. Celková výška kolečka činí 56 mm, což umožňuje jeho integraci do kompaktních konstrukčních řešení. Kolečko je schopno unést statickou zátěž až 80 kg a dynamickou zátěž 40 kg při rychlosti 3 km/h, což jej předurčuje pro použití v nočních stolcích, nábytku, medicínském nábytku a kancelářském nábytku. Tyto parametry činí Lumina ideálním řešením pro aplikace vyžadující spolehlivost, tichý provoz a dlouhodobou odolnost.
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
Vizuální integrace
Různé průměry kupolí pro dokonalý přechod z kolečka na aplikaci
Robustní kryt
Kryt z masivního zinkového odlitku nebo syntetického materiálu
Nízké opotřebení kol
Odolná kola s mimořádně nízkým opotřebením
Certifikovaná vodivost
Vodivá verze k ochraně uživatelů a elektrických zařízení před elektrostatickým výbojem
Nízkoudržbové materiály
Všechny kovové komponenty z hliníku nebo nerezové oceli