Přejít na hlavní obsah Přeskočit na vyhledávání Přeskočit na hlavní navigaci
Vítejte na našich nově přepracovaných webových stránkách!

CAD soubory

Lumina je otočné kolečko určené pro profesionální a komerční aplikace, které se montuje pomocí slepé díry pro armaturu B10. Tělo kolečka je vyrobeno z zinek-odlévání-hliníku, který poskytuje odolnost a dlouhou životnost, a je vybaveno přírubovým čepem s otočnou funkcí, která umožňuje plynulé a flexibilní pohyby. Kolečko má průměr 50 mm a je osazeno ložiskem s distanční trubičkou, které zajišťuje stabilitu a dlouhodobou funkčnost. Běhoun kolečka je vyroben z termoplastické pryže s elektrickou vodivostí, která zabraňuje hromadění statické elektřiny a je vhodná pro citlivá prostředí. Celková výška produktu činí 56 mm, což umožňuje jeho integraci do různých typů nábytku. Kolečko je schopno unést statickou zátěž až 80 kg a dynamickou zátěž 40 kg při rychlosti 3 km/h. Lumina je ideální volbou pro noční stolky, nábytek, medicínský nábytek a kancelářský nábytek, kde je vyžadována kombinace spolehlivosti, bezpečnosti a dlouhodobé funkčnosti.
Výkon válce
Šum pohybu
Attrition
Odolnost proti korozi
Čísla článků
Název produktu
6A20YGI050L51-10 ZAMAK/9011/9011
EAN
4031582335804
Číslo materiálu S4
990079236
Základní atributy
Typ
Otočné Kolečko
Stavební výška
55 mm
Nosnost 3 km/h
40 kg
Statická Nosnost
80 kg
Celková výška
56 mm
Teplotní rozsah (maximální)
60 °C
Rozsah teploty (minimální)
-20 °C
Celková hmotnost
0,12 kg
Název produktu
Lumina
Norma
EN12528 – Nábytková kola
Elektrické vodivé
Nerezové
Montáž
Typ uchycení
slepá díra pro armaturu B10
Průměr otvoru uchycení
10 mm
Uchycení
Barva vidlice
Chrom
Tvar Vidlice
Uchycení dvou Kolo, uzavřené
Materiál pouzdra
Zinek-odlévání-hliník
Otočné ložisko
Přírubový čep, otočný
Poloměr otáčení
0 mm
Průměr otáčení
108 mm
Vyosení
20 mm
Poloměr otáčení
54 mm
Kolo
Tvrdost Běhoun (A)
87 Shore A
Materiál středu
Polyprpylen elektricky vodivý
Materiál běhounu
Termoplastická pryž, elektricky vodivá
Průměr otvoru pro Šroub
0 mm
Délka náboje
0 mm
Šířka Běhoun
10 mm
Průměr
50 mm
Šířka středu kola
10 mm
Ochranná krytka
Bez pouzdra
Barva Běhounu
Grafitově černá (RAL9011)
Osa kola
Ozubené
Ložisko
Ložisko s distanční trubičkou
Barva Kola
Grafitově černá (RAL9011)
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
Vizuální integrace
Různé průměry kupolí pro dokonalý přechod z kolečka na aplikaci
Robustní kryt
Kryt z masivního zinkového odlitku nebo syntetického materiálu
Neznačkujíci Provedení
Kola se sníženým opotřebením a malými nároky na čištění
Certifikovaná vodivost
Vodivá verze k ochraně uživatelů a elektrických zařízení před elektrostatickým výbojem
Nízkoudržbové materiály
Všechny kovové komponenty z hliníku nebo nerezové oceli
Komponenty odolné chemikáliím
Necitlivé vůči mnoha čisticím prostředkům a chemickým látkám
Optimalizovaná ovladatelnost
Dvojité kolečko s vysokou manévrovatelností díky diferenciálnímu efektu
Snížený úklid
Díky převážně hladkým povrchům se kolečka snadno a rychle čistí