Přejít na hlavní obsah Přeskočit na vyhledávání Přeskočit na hlavní navigaci
Vítejte na našich nově přepracovaných webových stránkách!

CAD soubory

Lumina je otočné kolečko určené pro profesionální a komerční aplikace, které se instaluje pomocí slepé díry pro armaturu B10. Skříň kolečka je vyrobena z zinek-odlévání-hliníku a je vybavena přírubovým čepem s otočným ložiskem, které zajišťuje hladký a spolehlivý provoz. Kolečko má průměr 56 mm a je osazeno ložiskem s distanční trubičkou, které poskytuje dlouhou životnost a minimální údržbu. Běhoun kolečka je vyroben z polypropylénu a jeho vlastnosti jsou identické s tělem kola, což zaručuje konzistentní kvalitu a výkon. Celková výška produktu činí 56 mm, což umožňuje jeho flexibilní integraci do různých konstrukčních řešení. Kolečko je schváleno pro statickou nosnost 80 kg a dynamickou nosnost 40 kg při rychlosti 3 km/h, což jej činí vhodným pro střední zatížení. Lumina je ideální pro aplikace v nočních stolcích, nábytku, medicínském nábytku a kancelářském nábytku, kde je vyžadována spolehlivost a dlouhá životnost. Kombinace kvalitních materiálů a precizního zpracování zajišťuje výjimečnou funkčnost a odolnost v náročných provozních podmínkách.
Výkon válce
Šum pohybu
Attrition
Odolnost proti korozi
Čísla článků
Název produktu
6A20POI050L51-10 ZAMAK/9011
EAN
4031582335774
Číslo materiálu S4
990079239
Základní atributy
Typ
Otočné Kolečko
Stavební výška
55 mm
Nosnost 3 km/h
40 kg
Statická Nosnost
80 kg
Celková výška
56 mm
Teplotní rozsah (maximální)
60 °C
Rozsah teploty (minimální)
-20 °C
Celková hmotnost
0,09 kg
Název produktu
Lumina
Norma
EN12528 – Nábytková kola
Elektrické vodivé
Nerezové
Montáž
Typ uchycení
slepá díra pro armaturu B10
Průměr otvoru uchycení
10 mm
Uchycení
Barva vidlice
Chrom
Tvar Vidlice
Uchycení dvou Kolo, uzavřené
Materiál pouzdra
Zinek-odlévání-hliník
Otočné ložisko
Přírubový čep, otočný
Poloměr otáčení
0 mm
Průměr otáčení
102 mm
Vyosení
20 mm
Poloměr otáčení
51 mm
Kolo
Tvrdost Běhoun (D)
65 Shore D
Materiál středu
Polyprpylen
Materiál běhounu
Identické s tělem Kolo
Průměr otvoru pro Šroub
0 mm
Délka náboje
0 mm
Šířka Běhoun
7 mm
Průměr
50 mm
Šířka středu kola
7 mm
Ochranná krytka
Bez pouzdra
Barva Běhounu
Grafitově černá (RAL9011)
Osa kola
Ozubené
Ložisko
Ložisko s distanční trubičkou
Barva Kola
Grafitově černá (RAL9011)
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
Vizuální integrace
Různé průměry kupolí pro dokonalý přechod z kolečka na aplikaci
Robustní kryt
Kryt z masivního zinkového odlitku nebo syntetického materiálu
Nízké opotřebení kol
Odolná kola s mimořádně nízkým opotřebením
Nízkoudržbové materiály
Všechny kovové komponenty z hliníku nebo nerezové oceli