Otočné Kolečko 50 mm
Lumina
EAN:
4031582311310
Číslo výrobku:
6A20POI050B10-11x20
- Neškodné materiály
- Testovaná kvalita
- Lakovaný povrch
Lumina je otočné kolečko určené pro aplikace v nočních stolcích, nábytku, medicínském nábytku a kancelářském nábytku. Kolečko je...
Podrobnosti
Zakázkové řešení nebo velké množství? Požádejte o cenovou nabídku.
CAD soubory
Pro tento produkt si můžete stáhnout konstrukční data.
Technické listy
Lumina je otočné kolečko určené pro aplikace v nočních stolcích, nábytku, medicínském nábytku a kancelářském nábytku. Kolečko je vybaveno přírubovým čepem s upínacím kroužkem a límcem, který zajišťuje bezpečné připevnění k základní konstrukci. Přírubový čep je otočný, což umožňuje snadné nastavení orientace kolečka podle potřeb instalace. Skříň kolečka je vyrobena z zinku-odlévání-hliníku, což poskytuje optimální kombinaci lehkosti a odolnosti. Otočné ložisko je vybaveno distanční trubičkou, která zajišťuje stabilitu a dlouhodobou funkčnost. Kolo má průměr 50 mm a je vyrobeno z polypropylenu. Povrch kola je identický s tělem kolečka, což zajišťuje jednotný vzhled a konzistentní vlastnosti. Celková výška produktu je 59 mm, což umožňuje jeho integraci do různých typů nábytku bez problémů. Kolečko je konstruováno tak, aby poskytovalo spolehlivý výkon a dlouhou životnost v náročných podmínkách každodenního použití.
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
Pevná vidlice
Vyrobeno z lisované oceli, pozinkované
Lakovaný povrch
Zlato, chrom nebo lesklé barvy
Vizuální integrace
Různé průměry kupolí pro dokonalý přechod z kolečka na aplikaci
Robustní kryt
Kryt z masivního zinkového odlitku nebo syntetického materiálu
Nízké opotřebení kol
Odolná kola s mimořádně nízkým opotřebením
Rychlá montáž
Rychlejší proces montáže s použitím zásuvných spojů
Nízkoudržbové materiály
Všechny kovové komponenty z hliníku nebo nerezové oceli
Komponenty odolné chemikáliím
Necitlivé vůči mnoha čisticím prostředkům a chemickým látkám
Optimalizovaná ovladatelnost
Dvojité kolečko s vysokou manévrovatelností díky diferenciálnímu efektu
Snížený úklid
Díky převážně hladkým povrchům se kolečka snadno a rychle čistí