Přejít na hlavní obsah Přeskočit na vyhledávání Přeskočit na hlavní navigaci
Vítejte na našich nově přepracovaných webových stránkách!
Otočné Kolečko Linea light je vybaveno slepou dírou pro armaturu B10 pro jednoduché připojení k zařízení. Pouzdro je vyrobeno z polyamidu a obsahuje přírubový čep, otočný, který zajišťuje plynulé otáčení kolečka. Kolečko má tělo z polyamidu s běhounem z vstříknutého polyuretanu, který poskytuje výbornou odolnost proti opotřebení a tichý chod. Kolečko je osazeno ložiskem s distanční trubičkou pro dlouhodobou spolehlivost. Průměr kolečka činí 50 mm a celková výška produktu je 50,5 mm. Dynamická nosnost dosahuje 50 kg při rychlosti 3 km/h, zatímco statická nosnost je 100 kg. Produkt je ideální pro anesteziology vozíky, noční stolky, C-ramena, CT skenery, MRI, rentgeny, stravovací vozíky, počítače na kolečkách, dialyzační vozíky, nábytek, nemocnice, mediální nábytek, vozíky na léky, domovy důchodců, ošetřovatelské vozíky, kancelářské židle, ultrazvukové přístroje, ventilátory a profesionální čisticí vozíky.
Výkon válce
Šum pohybu
Attrition
Odolnost proti korozi
Čísla artiklu
Číslo zboží
5920UAI050L51-8
EAN
4031582473025
Základní atributy
Typ
Otočné Kolečko
Celková šířka
47,6 mm
Nosnost 3 km/h
50 kg
Statický Nosnost
100 kg
Celková výška
50,5 mm
Teplotní rozsah (maximální)
40 °C
Rozsah teploty (minimální)
-10 °C
Celková hmotnost
0,06 kg
Název produktu
Linea light
Standardní
EN12528 – Nábytková kola
Elektrické vodivé
Nerezové
Upevnění
Typ montáže
slepá díra pro armaturu B10
Průměr otvoru Matice
8 mm
Pouzdro
Tvar Vidlice
Uchycení dvou Kolo
Materiál
Polyamid
Otočné ložisko
Přírubový čep, otočný
Průměr otočné kamery
23 mm
Otočné rušení
92 mm
Offset
15 mm
Radius otočení
46 mm
Kolečko
Tvrdost Běhoun (A)
92 Obuv A
Materiál těla
Polyamid
Materiál běhounu
Polyuretan, Vstříknuty
Šířka Běhoun
13 mm
Průměr
50 mm
Ochranná krytka
Bez pouzdra
Ložisko
Ložisko s distanční trubičkou

Návrhář klub Deutscher

Návrhář klub Deutscher

Ocenění Interzum Award

Ocenění Interzum Award

Ocenění IF Design Award

Ocenění IF Design Award

special-features-image
Speciální funkce
TENTE's OMIKRON castors are engineered for exceptional performance under extreme conditions. Featuring a solid welded steel construction, these castors can transport the heaviest loads with high steering stability and excellent maneuverability.
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
Oceněný design
Oceněno prestižními cenami mezinárodními porotami
Nep hinterlasse-spuren
Kola se sníženým opotřebením a malými nároky na čištění
Optimalizovaná ovladatelnost
Dvojité kolečko s vysokou manévrovatelností díky diferenciálnímu efektu
Individuální značení
Gravírované, odlévané nebo tištěné
Poutavé potisky
Celé kryty kol lze potisknout téměř jakýmkoli motivem