Přejít na hlavní obsah Přeskočit na vyhledávání Přeskočit na hlavní navigaci
Vítejte na našich nově přepracovaných webových stránkách!

CAD soubory

Otočné kolečko Lumina je určeno pro aplikace v nočních stolcích, nábytku, medicínském nábytku a kancelářském nábytku. Kolečko je vybaveno závitem typu slepá díra pro armaturu B10, která zajišťuje bezpečné upevnění na podpůrné konstrukce. Skříň kolečka je vyrobena z polyamidu a obsahuje otočný přírubový čep, který umožňuje plynulé otáčení v horizontální rovině. Kolo má průměr 50 mm a je konstruováno z termoplastické pryže, která poskytuje odolnost a tichý chod. Vnitřní konstrukce kola je vybavena ložiskem s distanční trubičkou, které zajišťuje dlouhou životnost a hladký provoz. Tělo kola je vyrobeno z polypropylenu, což zaručuje nízkou hmotnost a odolnost vůči korozi. Celková výška kolečka dosahuje 56 mm, což umožňuje jeho integraci do různých typů nábytku. Statická nosnost kolečka je 80 kg, zatímco dynamická nosnost při rychlosti 3 km/h činí 40 kg. Tyto parametry zajišťují spolehlivý provoz v běžných domácích a kancelářských aplikacích.
Výkon válce
Šum pohybu
Attrition
Odolnost proti korozi
Čísla artiklu
Artikelnummer
5520PJI050L51-8
EAN
4031582338676
Core attributes
Gehäusetyp
Otočné Kolečko
Gesamtbreite
54 mm
Tragfähigkeit bei 3 km/h
40 kg
Statische Tragfähigkeit
80 kg
Bauhöhe
56 mm
Temperaturbereich (Maximum)
40 °C
Temperaturbereich (Minimum)
-10 °C
Produktname
Lumina
Norm
EN12528 – Nábytková kola
Elektrisch-leitfähig
Rostfrei
Fitting
Befestigungsart
slepá díra pro armaturu B10
Rückenloch Durchmesser
8 mm
Housing
Gabelform
Uchycení dvou Kolo, uzavřené, s kupolovou kamerou
Material
Polyamid
Schwenklager
Přírubový čep, otočný
Störkreis
96 mm
Schwenkradius
48 mm
Wheel
Härte der Lauffläche (A)
87 Obuv A
Material des Radkörpers
Polyprpylen
Material der Lauffläche
Termoplastická pryž
Breite der Lauffläche
10 mm
Durchmesser
50 mm
Fadenschutz
Bez pouzdra
Achse
Ozubené
Lager
Ložisko s distanční trubičkou

Ocenění Red Dot Design Award

Ocenění Red Dot Design Award

special-features-image
Speciální funkce
Přeskočit galerii produktů

Příslušenství

Příslušenství
Montážní deska
P10-40x17 / 8

Montážní deska je příslušenství určené pro připevnění kolečka, které je vybaveno přírubovým čepem s plátem ve tvaru U. Deska má rozměry 40 mm na délku a 17 mm na šířku, přičemž její celková výška dosahuje 8 mm. Hmotnost tohoto příslušenství činí 0,04 kg. Montážní deska je schopna unést statické zatížení až 80 kg a dynamické zatížení 40 kg při rychlosti 3 km/h. Toto příslušenství je určeno pro profesionální i průmyslové aplikace, kde je vyžadována spolehlivá a trvalá fixace kolečka.

8 mm
40 kg
8 mm
40 kg
Příslušenství
Montážní deska
P11-40x17 / 8

Montážní deska je příslušenství určené pro kola s přírubovým čepem s plátem ve tvaru L. Deska má rozměry 40 mm na délku a 17 mm na šířku, přičemž její celková výška dosahuje 8 mm. Toto příslušenství je navrženo pro statickou nosnost až 80 kg a dynamickou nosnost 40 kg při rychlosti 3 km/h, což ji činí vhodnou pro středně zatížené aplikace v průmyslových a komerčních prostředích.

8 mm
40 kg
8 mm
40 kg
Příslušenství
Montážní deska
P11-40x25 / 8

Montážní deska je příslušenství určené pro kola s přírubovým čepem s plátem ve tvaru L. Deska má rozměry 40 mm na délku a 25 mm na šířku, přičemž její celková výška dosahuje 8 mm. Toto příslušenství je navrženo pro statickou nosnost až 80 kg a dynamickou nosnost 40 kg při rychlosti 3 km/h, což ji činí vhodnou pro různé průmyslové aplikace vyžadující spolehlivé připevnění a přenos zatížení.

8 mm
40 kg
8 mm
40 kg
Příslušenství
Montážní deska
P11-40x27 / 8

Montážní deska je příslušenství určené pro kola s přírubovým čepem s plátem ve tvaru L. Deska má rozměry 40 mm na délku a 27 mm na šířku, přičemž její celková výška dosahuje 8 mm. Toto příslušenství je navrženo pro statickou nosnost až 80 kg a dynamickou nosnost 40 kg při rychlosti 3 km/h, což ji činí vhodnou pro středně zatížené aplikace v průmyslových a komerčních prostředích.

8 mm
40 kg
8 mm
40 kg
Příslušenství
Stopka
S70-10x10 / 8

Stopka je příslušenství určené jako kovaný držák s šestihranným krkem horní montáže pro kolečka. Tento doplněk dosahuje celkové výšky 6 mm a váží pouhých 0,02 kg, což jej činí lehkým a kompaktním řešením. Stopka je navržena pro statickou nosnost až 80 kg a dynamickou nosnost 40 kg při rychlosti 3 km/h, což ji předurčuje pro aplikace vyžadující spolehlivost a stabilitu. Její konstrukční provedení s kovaným držákem zajišťuje odolnost a dlouhodobou funkčnost v náročných provozních podmínkách.

6 mm
40 kg
6 mm
40 kg
Příslušenství
Stopka
R10-8x28 / 8

Stopka je příslušenství určené pro kola s kovaným držákem, které slouží jako pomocný prvek pro zajištění stability a bezpečnosti vozíku. Toto zařízení má celkovou výšku 3,5 mm a váží pouhých 0,02 kg, což jej činí lehkým a kompaktním řešením. Stopka je schopna unést statickou zátěž až 80 kg a dynamickou zátěž 40 kg při rychlosti 3 km/h, čímž splňuje požadavky na spolehlivost v průmyslových aplikacích. Díky své konstrukci a parametrům je toto příslušenství ideální volbou pro mobilní zařízení vyžadující dodatečnou stabilizaci.

3.5 mm
40 kg
3.5 mm
40 kg
Příslušenství
Socket
R21-13X26/8

Příslušenství Socket je zinko-zásuvka určená pro připojení kolečka s průměrem čepu 13 mm. Zařízení dosahuje statické nosnosti 160 kg a dynamické nosnosti 80 kg při rychlosti 3 km/h. Celková výška konstrukčního prvku činí 2 mm. Hmotnost příslušenství je 0,01 kg, což zajišťuje minimální přídavnou zátěž na systém. Tato zásuvka je vhodná pro aplikace vyžadující spolehlivé a odolné připojení kolečka s vysokou nosností.

2 mm
80 kg
2 mm
80 kg