Přejít na hlavní obsah Přeskočit na vyhledávání Přeskočit na hlavní navigaci
Vítejte na našich nově přepracovaných webových stránkách!
Otočné kolečko Smiles je vybaveno slepou dírou pro armaturu B10 pro jednoduché připevnění. Pouzdro je vyrobeno z polyamidu a obsahuje přírubový čep, otočný, který zajišťuje plynulé otáčení. Kolečko má průměr 50 mm a je konstruováno s tělem z polyprpylenu a běhounem z termoplastické pryže, přičemž je osazeno ložiskem s distanční trubičkou pro spolehlivý chod. Celková výška kolečka činí 71,5 mm. Dynamická nosnost dosahuje 40 kg při rychlosti 3 km/h, zatímco statická nosnost je 80 kg. Toto kolečko je ideální pro použití u nočních stolků, nábytku, mediálního nábytku, kancelářských židlí a kancelářského nábytku, kde poskytuje spolehlivou mobilitu a dlouhou životnost.
Výkon válce
Šum pohybu
Attrition
Odolnost proti korozi
Čísla artiklu
Název produktu
5520PJI050L51-10 MOUSE, Green
Základní atributy
Typ
Myš
Typ
Otočné Kolečko
Stavební výška
54,3 mm
Nosnost 3 km/h
40 kg
Statická Nosnost
80 kg
Celková výška
71,5 mm
Teplotní rozsah (maximální)
40 °C
Rozsah teploty (minimální)
-10 °C
Celková hmotnost
0,41 kg
Název produktu
Lumina
Norma
EN12528 – Nábytková kola
Elektrické vodivé
Nerezové
Upevnění
Typ uchycení
slepá díra pro armaturu B10
Průměr otvoru uchycení
10 mm
Pouzdro
Tvar Vidlice
Uchycení dvou Kolo, uzavřené, s kupolovou kamerou
Materiál
Polyamid
Otočné ložisko
Přírubový čep, otočný
Poloměr otáčení
23 mm
Průměr otáčení
120 mm
Vyosení
20 mm
Poloměr otáčení
60 mm
Kolečko
Tvrdost Běhoun (A)
87 Obuv A
Materiál středu
Polyprpylen
Materiál běhounu
Termoplastická pryž
Šířka Běhoun
8,5 mm
Průměr
50 mm
Ochranná krytka
Bez pouzdra
Osa kola
Ozubené
Ložisko
Ložisko s distanční trubičkou

Ocenění Red Dot Design Award

Ocenění Red Dot Design Award

special-features-image
Speciální funkce
TENTE's OMIKRON castors are engineered for exceptional performance under extreme conditions. Featuring a solid welded steel construction, these castors can transport the heaviest loads with high steering stability and excellent maneuverability.
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
Oceněný design
Oceněno prestižními cenami mezinárodními porotami
Lakovaný povrch
Zlato, chrom nebo lesklé barvy
Vizuální integrace
Různé průměry kupolí pro dokonalý přechod z kolečka na aplikaci
Robustní kryt
Kryt z masivního zinkového odlitku nebo syntetického materiálu
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
Jasné a barevné plochy
Medvěd, kráva, kočka a letadlo. Jakákoli kombinace je možná