Otočné Kolečko 35 mm
Stylea
EAN:
4031582399967
Číslo výrobku:
5920UOI035P41 TFR
- Neškodné materiály
- Testovaná kvalita
- Barevné sladění
Stylea je otočné kolečko určené pro profesionální a komerční aplikace v nábytkovém průmyslu. Kolečko je vybaveno čtvercovou desk...
Podrobnosti
Zakázkové řešení nebo velké množství? Požádejte o cenovou nabídku.
Technické listy
Stylea je otočné kolečko určené pro profesionální a komerční aplikace v nábytkovém průmyslu. Kolečko je vybaveno čtvercovou deskou jako typ upevnění, která zajišťuje stabilní a bezpečné připevnění k základně. Skříň kolečka je vyrobena z polyamidu, což poskytuje odolnost a dlouhou životnost, a je vybavena přírubovým čepem s otočnou funkcí, který umožňuje plynulé otáčení a flexibilitu při pohybu. Kolo má průměr 35 mm a je konstruováno s polyamidovým tělem, které je identické s běhounem kola, čímž se zajišťuje jednotná kvalita a konzistentní výkon. Kolo je osazeno ložiskem s distanční trubičkou, které zaručuje hladký chod a dlouhodobou spolehlivost. Celková výška kolečka dosahuje 41 mm, což umožňuje kompaktní integraci do různých nábytků. Kolečko je schváleno pro statickou nosnost 100 kg a dynamickou nosnost 50 kg při rychlosti 3 km/h, což jej činí vhodným pro použití v nočních stolcích, nábytku, medicínském nábytku a kancelářském nábytku. Tyto parametry zajišťují spolehlivý provoz v náročných prostředích.
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
Vizuální integrace
Různé průměry kupolí pro dokonalý přechod z kolečka na aplikaci