Přejít na hlavní obsah Přeskočit na vyhledávání Přeskočit na hlavní navigaci
Vítejte na našich nově přepracovaných webových stránkách!

CAD soubory

Otočné Kolečko Stylea je vybaveno slepou dírou pro armaturu B10 pro jednoduché připevnění. Pouzdro je vyrobeno z polyamidu a obsahuje přírubový čep, otočný pro plynulé otáčení. Kolečko má tělo z polyamidu s běhounovou plochou identickou s tělem kola a je osazeno ložiskem s distanční trubičkou pro spolehlivý chod. Průměr kolečka činí 35 mm při celkové výšce 33 mm. Dynamická nosnost dosahuje 50 kg při rychlosti 3 km/h, zatímco statická nosnost je 100 kg. Kolečko je ideální pro aplikace jako noční stolky, nábytek, mediální nábytek, kancelářské židle a kancelářský nábytek, kde je vyžadována spolehlivá mobilita a kompaktní rozměry.
Výkon válce
Šum pohybu
Attrition
Odolnost proti korozi
Čísla článků
Název produktu
5920UOI035L51-9 LH 9011/9011
EAN
4031582338447
Číslo materiálu S4
990074911
Základní atributy
Typ
Otočné Kolečko
Stavební výška
52 mm
Nosnost 3 km/h
50 kg
Statická Nosnost
100 kg
Celková výška
33 mm
Teplotní rozsah (maximální)
60 °C
Rozsah teploty (minimální)
-20 °C
Celková hmotnost
0,05 kg
Název produktu
Stylea
Norma
EN12528 – Nábytková kola
Elektrické vodivé
Nerezové
Montáž
Typ uchycení
slepá díra pro armaturu B10
Průměr otvoru uchycení
9 mm
Uchycení
Barva vidlice
Grafitově černá (RAL9011)
Tvar Vidlice
Uchycení dvou Kolo
Materiál pouzdra
Polyamid
Otočné ložisko
Přírubový čep, otočný
Poloměr otáčení
15,2 mm
Průměr otáčení
74 mm
Vyosení
12 mm
Poloměr otáčení
37 mm
Kolo
Materiál středu
Polyamid
Materiál běhounu
Identické s tělem Kolo
Šířka Běhoun
12 mm
Průměr
35 mm
Šířka středu kola
12 mm
Ochranná krytka
Bez pouzdra
Osa kola
Ozubené
Ložisko
Ložisko s distanční trubičkou
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
Vizuální integrace
Různé průměry kupolí pro dokonalý přechod z kolečka na aplikaci
Nízké opotřebení kol
Odolná kola s mimořádně nízkým opotřebením
Komponenty odolné chemikáliím
Necitlivé vůči mnoha čisticím prostředkům a chemickým látkám
Optimalizovaná ovladatelnost
Dvojité kolečko s vysokou manévrovatelností díky diferenciálnímu efektu
Snížený úklid
Díky převážně hladkým povrchům se kolečka snadno a rychle čistí
Přeskočit galerii produktů

Související produkty

Varianty
Otočné Kolečko s Brzda kola 35 mm
Otočné Kolečko s Brzda kola 35 mm
Stylea
5925UOI035L51-9 LOW

Otočné kolečko s brzdou Stylea je určeno pro nábytkářskou a kancelářskou výrobu a zajišťuje spolehlivou podporu a snadné přemísťování nábytku. Upevnění je provedeno pomocí slepé díry pro armaturu B10, která slouží k pevnému ukotvení do nábytkového dílu. Pouzdro výrobku tvoří přírubový čep s otočným ložiskem z polyamidu, který umožňuje volné otáčení kolečka kolem svislé osy. Kolo o průměru 35 mm je uloženo na ložisku s distanční trubičkou a jeho běhoun je z materiálu identického s tělem kola, tedy rovněž z polyamidu. Celková výška výrobku činí 31 mm. Statická nosnost kolečka je 100 kg, dynamická nosnost je 50 kg při rychlosti 3 km/h. Výrobek je vhodný pro noční stolky, nábytek, mediální nábytek a kancelářský nábytek.

35 mm
31 mm
50 kg
35 mm
31 mm
50 kg