Otočné Kolečko 200 mm
Omikron twin
Číslo objednávky:
990838911
EAN:
4031582367270
Číslo výrobku:
9950MOP200P65
- Neškodné materiály
- Testovaná kvalita
- Silná konstrukce
Otočné Kolečko Omikron twin je vybaveno obdélníkovou destičkou pro montáž a robustním pouzdrem z litiny nebo kované litiny, těžk...
Podrobnosti
Zakázkové řešení nebo velké množství? Požádejte o cenovou nabídku.
CAD soubory
Pro tento produkt si můžete stáhnout konstrukční data.
Technické listy
Otočné Kolečko Omikron twin je vybaveno obdélníkovou destičkou pro montáž a robustním pouzdrem z litiny nebo kované litiny, těžká konstrukce s kulovým otočným jehlovým ložiskem zajišťuje spolehlivý provoz. Kolečko má průměr 200 mm s tělem z polyamidu, velmi těžký materiál, běhoun je identický s tělem kola a je osazeno přesným kuličkovým ložiskem pro optimální chod. Celková výška konstrukce dosahuje 275 mm. Dynamická nosnost činí 6500 kg při rychlosti 4 km/h nebo 3200 kg při rychlosti 6 km/h, statická nosnost dosahuje až 9750 kg. Kolečko je určeno především pro letecký průmysl, letištní vybavení a těžké AGV systémy, kde jsou kladeny vysoké nároky na spolehlivost a nosnost.
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
Silná konstrukce
Kryt z těžké oceli pro vysokou nosnost
Nízké opotřebení kol
Odolná kola s mimořádně nízkým opotřebením
Rychlá údržba
Otočná ložiska mazána dlouhodobým tukem a vybavena maznicí pro snadnou údržbu
Extra těžká konstrukce
Svařovaná masivní ocelová konstrukce pro nejvyšší nosnost
Těžká konstrukce
Mimořádně těžký ocelový kryt pro vysokou nosnost
Optimalizovaná ovladatelnost
Dvojité kolečko s vysokou manévrovatelností díky diferenciálnímu efektu
Ochrana podlahy rozložením zátěže
Dvě kola rozdělují zátěž a minimalizují otlaky na podlaze