Otočné Kolečko 200 mm
Omikron flex
EAN:
4031582485387
Číslo výrobku:
9850FCP200P63 Sh92A TFR
- Neškodné materiály
- Testovaná kvalita
- Silná konstrukce
Otočné Kolečko Omikron flex je vybaveno obdélníkovou destičkou pro montáž a robustním pouzdrem z litiny nebo kované litiny, těžk...
Podrobnosti
Zakázkové řešení nebo velké množství? Požádejte o cenovou nabídku.
Technické listy
Otočné Kolečko Omikron flex je vybaveno obdélníkovou destičkou pro montáž a robustním pouzdrem z litiny nebo kované litiny, těžká konstrukce s kulovým otočným jehlovým ložiskem zajišťuje spolehlivý provoz. Kolečko má litinové tělo s odlitým běhounem z Ultratech polyuretanu a přesným kuličkovým ložiskem, průměr kola činí 200 mm. Celková výška konstrukce dosahuje 272 mm. Dynamická nosnost je 900 kg při rychlosti 4 km/h nebo 600 kg při rychlosti 6 km/h, statická nosnost dosahuje 1800 kg. Kolečko je určeno pro letecký průmysl, letištní vybavení a těžké AGV systémy.
Výkon válce
Šum pohybu
Attrition
Odolnost proti korozi
Čísla artiklu
Core attributes
Fitting
Housing
Wheel
Speciální funkce