Přejít na hlavní obsah Přeskočit na vyhledávání Přeskočit na hlavní navigaci
Vítejte na našich nově přepracovaných webových stránkách!

CAD soubory

Otočné kolečko Kappa je vybaveno obdélníkovou destičkou pro spolehlivé upevnění. Pouzdro je vyrobeno z litiny nebo kované litiny těžké konstrukce s otočným ložiskem tvořeným dvěma kulovými závody, které jsou vyztužené nebo nerezové. Kolečko má tělo z plechové oceli těžké konstrukce s elastickou pneumatikou černou vulkanizovanou a je osazeno přesným kuličkovým ložiskem. Průměr kolečka činí 200 mm při celkové výšce 245 mm. Dynamická nosnost dosahuje 600 kg při rychlosti 4 km/h nebo 500 kg při rychlosti 6 km/h, zatímco statická nosnost je 1000 kg. Kolečko je určeno pro letecký průmysl a letištní vybavení, systémy AMR, automobilový OEM, výrobce keramiky a skla, výrobní a plošinové vozíky a těžké AGV systémy.
Výkon válce
Šum pohybu
Attrition
Odolnost proti korozi
Čísla článků
Název produktu
9680SEP200P63 CL67
EAN
4031582364613
Číslo materiálu S4
990838214
Základní atributy
Typ
Otočné Kolečko
Stavební výška
110 mm
Nosnost 4 km/h
600 kg
Nosnost 6 km/h
500 kg
Statická Nosnost
1000 kg
Celková výška
245 mm
Teplotní rozsah (maximální)
85 °C
Rozsah teploty (minimální)
-20 °C
Celková hmotnost
6,51 kg
Název produktu
Kappa
Norma
EN12533 – Heavy duty kolečka
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
105 mm
Šířka otvoru plotny (minimální)
75 mm
Délka plotny
135 mm
Šířka plotny
110 mm
Uchycení
Barva vidlice
Pasivováno modrou
Tvar Vidlice
Široký, Vyztužené
Materiál pouzdra
Litina nebo kovaná litina, těžká
Otočné ložisko
Dva kulové závody, Vyztužené nebo Nerezové
Poloměr otáčení
111 mm
Průměr otáčení
320 mm
Vyosení
59 mm
Poloměr otáčení
160 mm
Kolo
Tvrdost Běhoun (A)
67 Shore A
Materiál středu
plechová ocel, těžká
Materiál běhounu
Elastická pneumatika, černá, vulkanizovaná
Šířka Běhoun
50 mm
Průměr
200 mm
Šířka středu kola
50 mm
Ochranná krytka
S ložiskovým pouzdrem
Osa kola
Šroub s maticí
Ložisko
Přesné kuličkové ložisko
Barva Kola
Jet black (podobný RAL9005)
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
Silná konstrukce
Kryt z těžké oceli pro vysokou nosnost
Spolehlivá trakce
Optimalizované běhouny pro bezpečnou přilnavost na mokrých a kluzkých podlahách
Zajištěná montážní deska
Montážní deska zajištěná maticí a šroubem
Pevná konstrukce
Masivní ocelová deska pro maximální nosnost
Nízkoudržbová kola
Kryty závitů pro nerušený provoz s minimálním čištěním
Tichý pojezd
Měkké verze kol pro tiché pracovní prostředí
Snadné ovladáni
Otočná hlava s dvojitým kuličkovým ložiskem
Nízké vibrace při přepravě
Extra měkká kola s dobrými tlumicími vlastnostmi
Optimalizovaný směrový zámek
Směrovou aretaci lze nastavit na 2x180° nebo 4x90°
Rychlá údržba
Otočná ložiska mazána dlouhodobým tukem a vybavena maznicí pro snadnou údržbu
Dlouhotrvající povrchy
Vysoce kvalitní galvanizace pro dlouhou životnost v náročných podmínkách
Extra těžká konstrukce
Svařovaná masivní ocelová konstrukce pro nejvyšší nosnost
Těžká konstrukce
Mimořádně těžký ocelový kryt pro vysokou nosnost
Kalené dvojité kuličkové dráhy
Dvě kalené dvojité kuličkové dráhy zaručují výjimečnou stabilitu
Flexibilní funkce zámku
Použití dvou nezávislých ovládacích systémů v jednom kolečku
Přeskočit galerii produktů

Příslušenství

Příslušenství
Ochrana nohou
Foot Protection Ø200

Ochrana nohou je příslušenství určené pro kolečka, které slouží k ochraně a prodloužení životnosti jejich konstrukčních prvků. Tento doplněk váží 0,75 kg a je navržen tak, aby se snadno instaloval na standardní kolečka bez nutnosti speciálních nástrojů nebo úprav. Ochrana nohou efektivně chrání nožičky kolečka před mechanickým poškozením, opotřebením a nežádoucími vlivy okolního prostředí. Díky své robustní konstrukci a optimální hmotnosti zajišťuje dlouhodobou funkčnost a spolehlivost kolečka v náročných provozních podmínkách.

Přeskočit galerii produktů

Související produkty

Varianty
Otočné Kolečko se Směrová brzda 200 mm
Otočné Kolečko se Směrová brzda 200 mm
Kappa
9681SEP200P63 CL67

Otočné Kolečko se Směrová brzda Kappa je vybaveno obdélníkovou destičkou pro montáž a robustním pouzdrem z litiny nebo kované litiny, těžká konstrukce s dvěma kulovými závody, vyztužené nebo nerezové pro spolehlivé otáčení. Kolečko má průměr 200 mm s tělem z plechové oceli, těžká konstrukce, a běhoun z elastické pneumatiky, černá, vulkanizovaná pro optimální přilnavost a odolnost. Přesné kuličkové ložisko zajišťuje plynulý chod a dlouhou životnost. Celková výška konstrukce dosahuje 245 mm. Dynamická nosnost činí 600 kg při rychlosti 4 km/h nebo 500 kg při rychlosti 6 km/h, statická nosnost je 1000 kg. Kolečko je určeno pro letecký průmysl, letiště, AMR systémy, automobilový OEM, výrobce keramiky a skla, výrobní a plošinové vozíky a těžké AGV systémy.

200 mm
245 mm
600 kg
200 mm
245 mm
600 kg
Varianty
Otočné Kolečko s Totální brzda, Přední strana kola 200 mm
Otočné Kolečko s Totální brzda, Přední strana kola 200 mm
Kappa
9682SEP200P63 CL67

Otočné Kolečko s Totální brzda, Přední strana kola Kappa je vybaveno obdélníkovou destičkou pro montáž a robustním pouzdrem z litiny nebo kované litiny, těžká, které obsahuje dva kulové závody, Vyztužené nebo Nerezové pro plynulé otáčení. Kolečko má průměr 200 mm s tělem z plechová ocel, těžká a běhounem z elastická pneumatika, černá, vulkanizovaná, přičemž je osazeno přesné kuličkové ložisko pro spolehlivý chod. Celková výška konstrukce dosahuje 245 mm. Dynamická nosnost činí 600 kg při rychlosti 4 km/h nebo 500 kg při rychlosti 6 km/h, zatímco statická nosnost dosahuje až 1000 kg. Produkt je určen pro aplikace v leteckém průmyslu a letištním vybavení, systémech AMR, automobilovém OEM, výrobcích keramiky a skla, výrobních a plošinových vozících a těžkých AGV systémech.

200 mm
245 mm
600 kg
200 mm
245 mm
600 kg
Varianty
Pevné Kolečko 200 mm
Pevné Kolečko 200 mm
Kappa
9688SEP200P63 CL67

Kappa je pevné kolečko určené pro náročné průmyslové aplikace, vybavené obdélníkovou destičkou jako upevňovacím prvkem. Tělo kolečka je vyrobeno z litiny nebo kované litiny těžké třídy, což zajišťuje vysokou odolnost a dlouhou životnost v extrémních podmínkách. Kolo má průměr 200 mm a je osazeno elastickou pneumatikou v černé barvě s vulkanizovaným povrchem, která poskytuje optimální trakci a tlumení vibrací. Kolečko je vybaveno přesným kuličkovým ložiskem, které umožňuje hladký a tichý chod s minimálním třením. Celková výška kolečka dosahuje 245 mm. Statická nosnost produktu činí 1000 kg, zatímco dynamická nosnost se pohybuje v rozmezí 500 kg při rychlosti 6 km/h a 600 kg při rychlosti 4 km/h. Kappa je určena pro použití v leteckém průmyslu a letišťním vybavení, systémech AMR, automobilovém OEM sektoru, u výrobců keramiky a skla, v průmyslových a plošinových vozících a v těžkých AGV systémech, kde je vyžadována spolehlivost a dlouhodobá funkčnost.

200 mm
245 mm
600 kg
200 mm
245 mm
600 kg