Přejít na hlavní obsah Přeskočit na vyhledávání Přeskočit na hlavní navigaci
Vítejte na našich nově přepracovaných webových stránkách!
Otočné kolečko Alpha je vybaveno obdélníkovou destičkou pro montáž a robustním pouzdrem z ocelového plechu těžkého typu s otočným ložiskem tvořeným dvěma míčovými závody. Kolečko má tělo vyrobené z polyamidu s běhounem z elastické pneumatiky, nebarvící a vulkanizované, přičemž je osazeno valivým ložiskem pro plynulý chod. Průměr kolečka činí 200 mm a celková výška konstrukce dosahuje 240 mm. Dynamická nosnost je specifikována na 400 kg při rychlosti 4 km/h, zatímco statická nosnost dosahuje 800 kg. Kolečko je určeno pro široké spektrum aplikací včetně automobilového OEM, stravovacích vozíků, kontejnerové výstavby, elektronických systémů v čistých prostorách, technologií hašení požárů, strojírenství, poštovních logistických systémů, výrobních vozíků, rollkontejnerů, skříní na nářadí, přepravního vybavení, zařízení na likvidaci odpadu a pracovních stolů.
Výkon válce
Šum pohybu
Attrition
Odolnost proti korozi
Čísla článků
Název produktu
3470UFR200P63
EAN
4031582304497
Číslo materiálu S4
990037021
Základní atributy
Typ
Otočné Kolečko
Stavební výška
96 mm
Nosnost 4 km/h
400 kg
Statická Nosnost
800 kg
Celková výška
240 mm
Teplotní rozsah (maximální)
80 °C
Rozsah teploty (minimální)
-20 °C
Celková hmotnost
2,67 kg
Název produktu
Alpha
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
105 mm
Šířka otvoru plotny (minimální)
75 mm
Délka plotny
137 mm
Šířka plotny
105 mm
Uchycení
Barva vidlice
Pasivováno modrou
Tvar Vidlice
Široký
Materiál pouzdra
Ocelový plech, těžký
Otočné ložisko
dvouřadá kuličková dráha
Poloměr otáčení
96 mm
Průměr otáčení
310 mm
Vyosení
55 mm
Poloměr otáčení
155 mm
Kolo
Tvrdost Běhoun (A)
63 Shore A
Materiál středu
Polyamid
Materiál běhounu
Elastická pneumatika, nebarvící, vulkanizovaná
Šířka Běhoun
46 mm
Průměr
200 mm
Šířka středu kola
46 mm
Ochranná krytka
Bez pouzdra
Osa kola
Šroub s maticí
Ložisko
Valivé ložisko
Barva Kola
Stříbrně šedá (RAL7001)
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
Tichý pojezd
Měkké verze kol pro tiché pracovní prostředí
Snadné ovladáni
Otočná hlava s dvojitým kuličkovým ložiskem
Nízké vibrace při přepravě
Extra měkká kola s dobrými tlumicími vlastnostmi
Přeskočit galerii produktů

Související produkty

Varianty
Pevné Kolečko 200 mm
Pevné Kolečko 200 mm
Alpha
3478UFR200P63

Pevné kolečko Alpha je konstruováno jako robustní řešení pro náročné průmyslové aplikace s obdélníkovou destičkou určenou pro snadnou montáž. Tělo kolečka je vyrobeno z ocelového plechu těžké konstrukce, který zajišťuje vysokou odolnost a dlouhou životnost v extrémních podmínkách. Kolo má průměr 200 mm a je vybaveno valivým ložiskem pro hladký a efektivní chod. Běhoun kolečka je vyroben z elastické pneumatiky, která je nebarvící a vulkanizovaná, čímž se zabraňuje nežádoucímu zbarvování přepravovaných materiálů. Tělo kola je z polyamidu, který poskytuje optimální kombinaci pevnosti a lehkosti. Celková výška kolečka dosahuje 240 mm, což umožňuje jeho použití v různých konfiguracích vozíků a přepravních zařízení. Kolečko je schopno unést statickou zátěž až 800 kg a dynamickou zátěž 400 kg při rychlosti 4 km/h. Díky těmto parametrům je Alpha ideálním řešením pro automobilový OEM sektor, stravovací vozíky, kontejnerovou výstavbu, elektronické systémy v čistých prostorech, technologie hašení požárů, strojírenství, poštovní logistické systémy, výrobní a plošinové vozíky, rollkontejnery, skříně na nářadí, přepravní vybavení, zařízení na likvidaci odpadu a pracovní stoly.

200 mm
240 mm
400 kg
200 mm
240 mm
400 kg
Varianty
Otočné Kolečko s Totální brzda 200 mm
Otočné Kolečko s Totální brzda 200 mm
Alpha
3477UFR200P63

Otočné Kolečko s Totální brzda Alpha je vybaveno obdélníkovou destičkou pro spolehlivé upevnění. Pouzdro je vyrobeno z ocelového plechu, těžký, s otočným ložiskem tvořeným dvěma míčovými závody pro plynulý pohyb. Kolečko má tělo z polyamidu a běhoun z elastické pneumatiky, nebarvící, vulkanizované, s valivým ložiskem pro optimální jízdní vlastnosti. Průměr kolečka činí 200 mm při celkové výšce 240 mm. Dynamická nosnost dosahuje 400 kg při rychlosti 4 km/h, statická nosnost je 800 kg. Produkt je určen pro široké spektrum aplikací včetně automobilového OEM, stravovacích vozíků, kontejnerové výstavby, elektronických systémů, technologií hašení požárů, strojírenství, poštovních logistických systémů, výrobních vozíků, rollkontejnerů, skříní na nářadí, přepravního vybavení, zařízení na likvidaci odpadu a pracovních stolů.

200 mm
240 mm
400 kg
200 mm
240 mm
400 kg