Přejít na hlavní obsah Přeskočit na vyhledávání Přeskočit na hlavní navigaci
Vítejte na našich nově přepracovaných webových stránkách!

CAD soubory

Otočné kolečko Alpha je vybaveno obdélníkovou destičkou pro montáž a robustním pouzdrem z ocelového plechu těžkého provedení s otočným ložiskem tvořeným dvěma míčovými závody. Kolečko má tělo z ocelového plechu s běhounem z tvrdé gumy černé barvy s elektricky vodivými vlastnostmi a je osazeno valivým ložiskem. Průměr kolečka činí 200 mm při celkové výšce 240 mm. Dynamická nosnost dosahuje 205 kg při rychlosti 4 km/h, statická nosnost je 410 kg. Produkt je určen pro široké spektrum aplikací včetně automobilového OEM, stravovacích vozíků, kontejnerové výstavby, elektronických systémů v čistých prostorách, technologií hašení požárů, strojírenství, poštovních logistických systémů, výrobních vozíků, rollkontejnerů, skříní na nářadí, přepravního vybavení, zařízení na likvidaci odpadu a pracovních stolů.
Výkon válce
Šum pohybu
Attrition
Odolnost proti korozi
Čísla článků
Název produktu
3470DYR200P63
EAN
4031582399219
Číslo materiálu S4
990028771
Základní atributy
Typ
Otočné Kolečko
Stavební výška
96 mm
Nosnost 4 km/h
205 kg
Statická Nosnost
410 kg
Celková výška
240 mm
Teplotní rozsah (maximální)
85 °C
Rozsah teploty (minimální)
-20 °C
Celková hmotnost
2,9 kg
Název produktu
Alpha
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
105 mm
Šířka otvoru plotny (minimální)
75 mm
Délka plotny
137 mm
Šířka plotny
105 mm
Uchycení
Barva vidlice
Pasivováno modrou
Tvar Vidlice
Široký
Materiál pouzdra
Ocelový plech, těžký
Otočné ložisko
dvouřadá kuličková dráha
Poloměr otáčení
96 mm
Průměr otáčení
310 mm
Vyosení
55 mm
Poloměr otáčení
155 mm
Kolo
Tvrdost Běhoun (A)
80 Shore A
Materiál středu
Ocelový plech
Materiál běhounu
Tvrdá guma, černá, elektricky vodivá
Šířka Běhoun
50 mm
Průměr
200 mm
Šířka středu kola
50 mm
Ochranná krytka
Bez pouzdra
Osa kola
Šroub s maticí
Ložisko
Valivé ložisko