Přejít na hlavní obsah Přeskočit na vyhledávání Přeskočit na hlavní navigaci
Vítejte na našich nově přepracovaných webových stránkách!
Otočné kolečko Alpha je vybaveno pevným přírubovým čepem kulatým pro spolehlivé upevnění. Pouzdro je vyrobeno z ocelového plechu těžkého typu a využívá dva míčové závody pro plynulé otáčení. Kolečko má průměr 200 mm s tělem z ocelového plechu a běhounem z tvrdé gumy neoznačující, které je osazeno valivým ložiskem pro dlouhou životnost. Celková výška konstrukce dosahuje 235 mm. Dynamická nosnost činí 205 kg při rychlosti 4 km/h, zatímco statická nosnost dosahuje 410 kg. Produkt je vhodný pro široké spektrum aplikací včetně automobilového OEM, stravovacích vozíků, kontejnerové výstavby, elektronických systémů v čistých prostorách, technologií hašení požárů, strojírenství, poštovních logistických systémů, výrobních vozíků, rollkontejnerů, skříní na nářadí, přepravního vybavení, zařízení na likvidaci odpadu a pracovních stolů.
Výkon válce
Šum pohybu
Attrition
Odolnost proti korozi
Čísla artiklu
Název produktu
3470DIR200R05-20x45
EAN
4031582303490
Základní atributy
Typ
Otočné Kolečko
Nosnost 4 km/h
205 kg
Statická Nosnost
410 kg
Celková výška
235 mm
Teplotní rozsah (maximální)
60 °C
Rozsah teploty (minimální)
-20 °C
Celková hmotnost
3,2 kg
Název produktu
Alpha
Norma
EN12532 – Přepravní vybavení
Elektrické vodivé
Nerezové
Upevnění
Typ uchycení
Pevný Přírubový čep kulatý
Průměr čepu
20 mm
Délka čepu
45 mm
Pouzdro
Tvar Vidlice
Široký
Materiál
Ocelový plech, těžký
Otočné ložisko
Dva míčové závody
Průměr otáčení
310 mm
Vyosení
55 mm
Poloměr otáčení
155 mm
Kolečko
Tvrdost Běhoun (A)
80 krůček A
Materiál středu
Ocelový plech
Materiál běhounu
Tvrdá guma, neoznačující
Šířka Běhoun
50 mm
Průměr
200 mm
Ochranná krytka
Bez pouzdra
Osa kola
Šroub s maticí
Ložisko
Valivé ložisko
special-features-image
Speciální funkce
TENTE's OMIKRON castors are engineered for exceptional performance under extreme conditions. Featuring a solid welded steel construction, these castors can transport the heaviest loads with high steering stability and excellent maneuverability.
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
Nepřerušené používání
Otočné ložisko s prachovým kroužkem pro nepřetržitý pohyb
Nep hinterlasse-spuren
Kola se sníženým opotřebením a malými nároky na čištění
Snadné řízení
Otočná hlava s dvojitým kuličkovým ložiskem