Přejít na hlavní obsah Přeskočit na vyhledávání Přeskočit na hlavní navigaci
Vítejte na našich nově přepracovaných webových stránkách!
Otočné kolečko Alpha je vybaveno pevným přírubovým čepem kulatým pro spolehlivé upevnění. Pouzdro je vyrobeno z ocelového plechu těžkého typu a využívá dva míčové závody pro plynulé otáčení. Kolečko má průměr 160 mm s tělem z ocelového plechu a běhounem z tvrdé gumy neoznačující, které je osazeno valivým ložiskem pro dlouhou životnost. Celková výška konstrukce dosahuje 195 mm. Dynamická nosnost činí 135 kg při rychlosti 4 km/h, statická nosnost je 270 kg. Produkt je vhodný pro široké spektrum aplikací včetně automobilového OEM, stravovacích vozíků, kontejnerové výstavby, elektronických systémů v čistých prostorách, technologií hašení požárů, strojírenství, poštovních logistických systémů, výrobních vozíků, rollkontejnerů, skříní na nářadí, přepravního vybavení, zařízení na likvidaci odpadu a pracovních stolů.
Výkon válce
Šum pohybu
Attrition
Odolnost proti korozi
Čísla artiklu
Číslo zboží
3470DIR160R05-20x45
EAN
4031582303469
Základní atributy
Typ
Otočné Kolečko
Nosnost 4 km/h
135 kg
Statický Nosnost
270 kg
Celková výška
195 mm
Teplotní rozsah (maximální)
60 °C
Rozsah teploty (minimální)
-20 °C
Celková hmotnost
2,29 kg
Název produktu
Alpha
Standardní
EN12532 – Přepravní vybavení
Elektrické vodivé
Nerezové
Upevnění
Typ montáže
Pevný Přírubový čep kulatý
Průměr Matice
20 mm
Délka Matice
45 mm
Pouzdro
Tvar Vidlice
Široký
Materiál
Ocelový plech, těžký
Otočné ložisko
Dva míčové závody
Otočné rušení
270 mm
Offset
55 mm
Radius otočení
135 mm
Kolečko
Tvrdost Běhoun (A)
80 krůček A
Materiál těla
Ocelový plech
Materiál běhounu
Tvrdá guma, neoznačující
Šířka Běhoun
40 mm
Průměr
160 mm
Ochranná krytka
Bez pouzdra
Šroub
Šroub s maticí
Ložisko
Valivé ložisko
special-features-image
Speciální funkce
TENTE's OMIKRON castors are engineered for exceptional performance under extreme conditions. Featuring a solid welded steel construction, these castors can transport the heaviest loads with high steering stability and excellent maneuverability.
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
Nepřerušené používání
Otočné ložisko s prachovým kroužkem pro nepřetržitý pohyb
Nep hinterlasse-spuren
Kola se sníženým opotřebením a malými nároky na čištění
Snadné řízení
Otočná hlava s dvojitým kuličkovým ložiskem