Otočné Kolečko 150 mm
Footmaster
Číslo objednávky:
990800114
EAN:
4031582495256
Číslo výrobku:
FOOT MASTER GATD-150-ASF-HUD
- Neškodné materiály
- Testovaná kvalita
Footmaster je otočné kolečko určené pro profesionální použití v průmyslových a komerčních aplikacích. Tento typ kolečka je vhodn...
Podrobnosti
Zakázkové řešení nebo velké množství? Požádejte o cenovou nabídku.
Technické listy
Footmaster je otočné kolečko určené pro profesionální použití v průmyslových a komerčních aplikacích. Tento typ kolečka je vhodný pro strojírenství, lešení, obchodní zařízení a displeje, přepravní vybavení a pracovní stoly. Kolečko je vybaveno neopracovaným pokličem, který zajišťuje spolehlivé uchycení a dlouhodobou odolnost proti opotřebení. Kolo má průměr 150 milimetrů a je konstruováno tak, aby vydrželo náročné provozní podmínky. Celková výška produktu dosahuje 200 milimetrů, což umožňuje jeho flexibilní integraci do různých typů zařízení a mobilních systémů. Dynamická nosnost kolečka je stanovena na 630 kilogramů při maximální rychlosti 3 kilometry za hodinu, což zajišťuje bezpečný a stabilní provoz při přepravě těžkých břemen. Tato kombinace parametrů činí Footmaster ideálním řešením pro aplikace vyžadující vysokou nosnost a dlouhodobou spolehlivost v průmyslových prostředích.
Výkon válce
Šum pohybu
Attrition
Odolnost proti korozi
Čísla artiklu
Core attributes
Fitting
Housing
Wheel
Speciální funkce