Přejít na hlavní obsah Přeskočit na vyhledávání Přeskočit na hlavní navigaci
Vítejte na našich nově přepracovaných webových stránkách!
Footmaster je otočné kolečko určené pro profesionální použití v průmyslových a komerčních aplikacích. Tento typ kolečka je vhodný pro strojírenství, lešení, obchodní zařízení a displeje, přepravní vybavení a pracovní stoly. Kolečko je vybaveno neopracovaným pokličem, který zajišťuje spolehlivé uchycení a dlouhodobou odolnost proti opotřebení. Kolo má průměr 150 mm a je konstruováno tak, aby zajistilo optimální manévrovatelnost a stabilitu při přepravě zátěže. Celková výška produktu dosahuje 200 mm, což umožňuje snadnou integraci do různých typů mobilních zařízení a přepravních systémů. Kolečko je schváleno pro dynamickou nosnost 630 kg při maximální rychlosti 3 km/h, což zaručuje bezpečný provoz i při náročných podmínkách. Tato kombinace parametrů činí Footmaster ideální volbou pro aplikace vyžadující vysokou nosnost a dlouhodobou spolehlivost v průmyslových prostředích.
Výkon válce
Šum pohybu
Attrition
Odolnost proti korozi
Čísla článků
Název produktu
FOOT MASTER GASD-150-ASF-HUD
EAN
4031582495225
Číslo materiálu S4
990800107
Základní atributy
Typ
Otočné Kolečko
Stavební výška
160 mm
Nosnost 3 km/h
630 kg
Celková výška
200 mm
Teplotní rozsah (maximální)
90 °C
Rozsah teploty (minimální)
-10 °C
Celková hmotnost
17,54 kg
Název produktu
Footmaster
Elektrické vodivé
Nerezové
Montáž
Průměr otvoru plotny
11 mm
Délka otvoru plotny (maximální)
120 mm
Šířka otvoru plotny (maximální)
120 mm
Délka plotny
145 mm
Šířka plotny
145 mm
Uchycení
Poloměr otáčení
145 mm
Průměr otáčení
244 mm
Vyosení
37 mm
Poloměr otáčení
122 mm
Kolo
Šířka Běhoun
40 mm
Průměr
150 mm
Šířka středu kola
40 mm
Ložisko
Neopracovaný Poklice