Otočné Kolečko 150 mm
Footmaster
Číslo objednávky:
990800208
EAN:
4031582496574
Číslo výrobku:
FOOT MASTER GAGD-150-ASF-HUD
- Neškodné materiály
- Testovaná kvalita
Footmaster je otočné kolečko určené pro náročné průmyslové aplikace v oblasti strojírenství, lešení, obchodního zařízení a displ...
Podrobnosti
Zakázkové řešení nebo velké množství? Požádejte o cenovou nabídku.
Technické listy
Footmaster je otočné kolečko určené pro náročné průmyslové aplikace v oblasti strojírenství, lešení, obchodního zařízení a displejů, přepravního vybavení, pracovních stolů, těžkých AGV systémů a systémů AMR. Kolečko je vybaveno neopracovaným pokličem, který zajišťuje spolehlivé uchycení a dlouhodobou odolnost proti opotřebení. Kolo má průměr 150 mm a je konstruováno tak, aby zajistilo optimální manévrovatelnost a stabilitu při práci. Celková výška produktu dosahuje 200 mm, což umožňuje jeho flexibilní integraci do různých konstrukčních řešení a zařízení. Kolečko je schopno přenášet dynamické zatížení až 630 kg při rychlosti 3 km/h, což jej předurčuje pro použití v těžkých průmyslových prostředích, kde je vyžadována vysoká nosnost a spolehlivost. Kombinace kvalitního neopracovaného ložiska s robustní konstrukcí zaručuje dlouhou životnost a minimální údržbu v náročných provozních podmínkách.