Přejít na hlavní obsah Přeskočit na vyhledávání Přeskočit na hlavní navigaci
Vítejte na našich nově přepracovaných webových stránkách!
Footmaster je otočné kolečko určené pro náročné průmyslové aplikace v oblasti strojírenství, lešení, obchodního zařízení a displejů, přepravního vybavení, pracovních stolů, těžkých AGV systémů a systémů AMR. Kolečko je vybaveno neopracovaným pokličem, který zajišťuje spolehlivou funkci v různých provozních podmínkách. Kolo má průměr 150 mm a je konstruováno tak, aby vydrželo náročné nasazení v průmyslových prostředích. Celková výška produktu dosahuje 215 mm, což umožňuje jeho flexibilní integraci do různých typů zařízení a přepravních systémů. Kolečko je schváleno pro dynamickou nosnost 630 kg při rychlosti pohybu 3 km/h, což jej řadí mezi spolehlivé prvky pro těžké mobilní aplikace. Tato kombinace parametrů činí Footmaster ideálním řešením pro operátoři, kteří vyžadují odolné a výkonné otočné kolečko s vysokou nosností pro dlouhodobý provoz v náročných průmyslových podmínkách.
Výkon válce
Šum pohybu
Attrition
Odolnost proti korozi
Čísla článků
Název produktu
FOOT MASTER GAAD-150-ASF-HUD
EAN
4031582495188
Číslo materiálu S4
990800111
Základní atributy
Typ
Otočné Kolečko
Stavební výška
141 mm
Nosnost 3 km/h
630 kg
Celková výška
215 mm
Teplotní rozsah (maximální)
90 °C
Rozsah teploty (minimální)
-10 °C
Celková hmotnost
15,19 kg
Název produktu
Footmaster
Elektrické vodivé
Nerezové
Montáž
Průměr otvoru plotny
11 mm
Délka otvoru plotny (maximální)
120 mm
Šířka otvoru plotny (maximální)
120 mm
Délka plotny
145 mm
Šířka plotny
145 mm
Uchycení
Poloměr otáčení
128 mm
Průměr otáčení
230 mm
Vyosení
35 mm
Poloměr otáčení
115 mm
Kolo
Šířka Běhoun
35 mm
Průměr
150 mm
Šířka středu kola
35 mm
Ložisko
Neopracovaný Poklice