Přejít na hlavní obsah Přeskočit na vyhledávání Přeskočit na hlavní navigaci
Vítejte na našich nově přepracovaných webových stránkách!

CAD soubory

Otočné Kolečko Agila stainless je vybaveno obdélníkovou destičkou pro spolehlivé upevnění. Pouzdro je vyrobeno z nerezové oceli střední kvality a obsahuje dva míčové závody zajišťující plynulé otáčení. Kolečko má tělo z polyprpylenu s běhounem z termoplastické pryže a je osazeno ložiskem pro optimální chod. Průměr kolečka činí 150 mm při celkové výšce 183 mm. Dynamická nosnost dosahuje 100 kg při rychlosti 3 km/h, statická nosnost je 200 kg. Produkt je určen pro stravovací vozíky a systémy pro rozvoz jídel a profesionální čisticí vozíky, kde je vyžadována vysoká odolnost a hygienické vlastnosti nerezových materiálů v kombinaci s kvalitními ložisky a termoplastickým běhounem.
Výkon válce
Šum pohybu
Attrition
Odolnost proti korozi
Čísla článků
Název produktu
7470PJO150P51
EAN
4031582350494
Základní atributy
Typ
Otočné Kolečko
Nosnost 3 km/h
100 kg
Statická Nosnost
200 kg
Celková výška
183 mm
Teplotní rozsah (maximální)
60 °C
Rozsah teploty (minimální)
-20 °C
Celková hmotnost
0,81 kg
Název produktu
Agila stainless
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
95 mm
Šířka plotny
70 mm
Uchycení
Barva vidlice
Nerezové ocel
Tvar Vidlice
Široký
Materiál pouzdra
Nerezové ocel, střední
Otočné ložisko
dvouřadá kuličková dráha
Průměr otáčení
240 mm
Vyosení
45 mm
Poloměr otáčení
120 mm
Kolo
Tvrdost Běhoun (A)
87 Shore A
Materiál středu
Polyprpylen
Materiál běhounu
Termoplastická pryž
Šířka Běhoun
32 mm
Průměr
150 mm
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
Trvalá omyvatelnost
Všechny kovové komponenty z nerezové oceli
Nízkoudržbové materiály
Všechny kovové komponenty z hliníku nebo nerezové oceli
Přeskočit galerii produktů

Související produkty

Varianty
Otočné Kolečko s Totální brzda 150 mm
Otočné Kolečko s Totální brzda 150 mm
Agila stainless
7477PJO150P51

Otočné kolečko s totální brzdou Agila stainless je určeno pro stravovací vozíky, systémy pro rozvoz jídel a profesionální čisticí vozíky. Upevnění zajišťuje obdélníková destička, která slouží k pevnému připojení ke konstrukci vozíku a přenáší síly do rámu. Pouzdro je vyrobeno z nerezové oceli, střední třídy, a poskytuje odolnost proti korozi a mechanickému opotřebení, zatímco dvouřadá kuličková dráha zajišťuje plynulé otáčení a rovnoměrné rozložení zatížení. Kolo o průměru 150 mm je tvořeno ložiskem, které zajišťuje nízké tření při pojezdu, běhounem z termoplastické pryže, jenž tlumí otřesy a šetří podlahové krytiny, a tělem z polypropylenu, odolným vůči chemickým čisticím prostředkům. Celková výška kolečka činí 183 mm, což usnadňuje jeho integraci do stávajících konstrukcí. Statická nosnost je 200 kg, zatímco dynamická nosnost při rychlosti 3 km/h činí 100 kg.

150 mm
183 mm
100 kg
150 mm
183 mm
100 kg