Přejít na hlavní obsah Přeskočit na vyhledávání Přeskočit na hlavní navigaci
Vítejte na našich nově přepracovaných webových stránkách!

CAD soubory

Otočné Kolečko Linea je vybaveno obdélníkovou destičkou pro spolehlivé uchycení. Pouzdro je vyrobeno z polyamidu a obsahuje přesné kuličkové ložisko pro plynulé otáčení. Kolečko má tělo z polyamidu s běhounem z vstříknutého polyuretanu a je osazeno přesným kuličkovým ložiskem pro optimální jízdní vlastnosti. Průměr kolečka činí 150 mm a celková výška sestavy dosahuje 170 mm. Dynamická nosnost je 110 kg při rychlosti 3 km/h, statická nosnost dosahuje 220 kg. Kolečko je určeno pro široké spektrum aplikací včetně anesteziologických vozíků, C-ramen, CT skenerů, MRI, rentgenů, pečovatelských postelí, stravovacích vozíků, počítačů na kolečkách, dialyzačních vozíků, vozíků na léky, ošetřovatelských vozíků, kancelářského nábytku, zvedáků pacientů, polohacích křesel, chirurgických robotů, ošetřovatelských křesel, ultrazvukových přístrojů, ventilátorů a profesionálních čisticích vozíků.
Výkon válce
Šum pohybu
Attrition
Odolnost proti korozi
Čísla artiklu
Artikelnummer
5940UAP150P50 ral7001
EAN
4031582411508
Core attributes
Gehäusetyp
Otočné Kolečko
Gesamtbreite
89 mm
Tragfähigkeit bei 3 km/h
110 kg
Statische Tragfähigkeit
220 kg
Bauhöhe
170 mm
Temperaturbereich (Maximum)
60 °C
Temperaturbereich (Minimum)
-20 °C
Gesamtgewicht
1,1 kg
Produktname
Linea
Norm
EN12530 – Kolečka zařízení
Elektrisch-leitfähig
Rostfrei
Fitting
Befestigungsart
Obdélníková destička
Plattenloch Durchmesser
8,5 mm
Plattenlochlänge (Maximum)
61,5 mm
Plattenlochlänge (Minimum)
56 mm
Plattenlochbreite (Maximum)
51,5 mm
Plattenlochbreite (Minimum)
46,5 mm
Plattenlänge
77 mm
Plattenbreite
67 mm
Housing
Farbe
Stříbrně šedá (RAL7001)
Gabelform
Uchycení dvou Kolo
Material
Polyamid
Schwenklager
Přesné kuličkové ložisko
Dom Durchmesser
56 mm
Störkreis
218 mm
Ausladung
52 mm
Schwenkradius
133 mm
Wheel
Härte der Lauffläche (A)
92 Obuv A
Material des Radkörpers
Polyamid
Material der Lauffläche
Polyuretan, Vstříknuty
Breite der Lauffläche
22 mm
Durchmesser
150 mm
Fadenschutz
S ložiskovým pouzdrem
Lager
Přesné kuličkové ložisko

Návrhář klub Deutscher

Návrhář klub Deutscher

Ocenění Interzum Award

Ocenění Interzum Award

Ocenění IF Design Award

Ocenění IF Design Award

special-features-image
Speciální funkce